MAX9178

製造中止

高ESD耐性およびフロースルーピン配置、クワッドLVDSラインドライバ

業界初、自動検出出力付き、クワッドLVDSドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • フロースルーピン配置
    • PCBレイアウトを簡素化
    • クロストークを低減
  • DS90LV047AおよびMAX9123とピンコンパチブル
  • 保証データ速度:400Mbps
  • シングルエンド入力は1Vのオーバシュート/アンダシュートを許容
  • パルススキュー:250ps (max)
  • LVDS出力はIEC 61000-4-2 Level 4のESD耐性
  • ANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • 単一電源:+3.3V
MAX9178
高ESD耐性およびフロースルーピン配置、クワッドLVDSラインドライバ
MAX9178:標準アプリケーション回路
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
インターフェース・トランスミッタ 1
MAX9124 製造中止 クワッド、LVDSラインドライバ
レベル変換器 & バッファ 1
MAX9123 製造中 クワッド、LVDSラインドライバ、フロースルーピン配置
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9178に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品