MAX9157
最終販売クワッドバスLVDSトランシーバ
超小型クワッドバスLVDSトランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.58
製品情報
MAX9157は、重負荷のハーフデュープレクスマルチポイントバス用のクワッドバスLVDS (BLVDS)トランシーバです。小型32ピンQFN/TQFPパッケージとフロースルーピン配置によって、トランシーバをコネクタの近くに配置することができ、スタブ長を可能な限り短縮することができます。MAX9157は、最大200Mbpsで27Ω負荷(2重終端、重負荷LVDSバス)をLVDSレベルで駆動します。入力フェイルセーフ回路によって、差動入力が無駆動、開放、無駆動で短絡、無駆動で終端の時に、レシーバ出力がハイになります。MAX9157の差動入力には52mVのヒステリシスを備え、バスノイズと反射に対する耐性が向上します。MAX9157は3.3Vの単一電源で動作し、消費電流はドライバのイネーブル時に80.9mAで、ドライバのディセーブル時に22.7mAです。
グリッチなしのパワーアップ/パワーダウンに加えて、VCC = 0、または開放時のハイインピーダンスI/O (レシーバ出力は除く)によって、マルチカードバスシステムでカードのホットスワップが可能です。また、BLVDSのI/O容量が7.2pF (max)と非常に小さいためバスの負荷が最小限に抑えられます。
MAX9157は、5mm x 5mmの32ピンQFNおよびTQFPパッケージで提供されます。MAX9157は、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。デュアルマルチポイントフルデュープレクスバスに最適なクワッドBLVDSドライバについては、MAX9129のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- 携帯電話基地局
- デジタルクロスコネクト
- DSLAM
- マルチポイントバス
- ネットワークルータおよびスイッチ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9157EHJ+ | TQFP | ||
| MAX9157EHJ+T | TQFP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX9157に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める