MAX902
製造中高速、低電力電圧コンパレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.40
製品情報
- 伝播遅延:8ns (typ)
- 消費電力:コンパレータ当り18mW (+5V (typ)電源時)
- 独立したアナログおよびディジタル電源
- フレキシブルなアナログ電源:+5V~+10Vまたは±5V
- 入力範囲:負電源電圧を含む
- TTLコンパチブル出力
- TTLコンパチブルラッチ入力(MAX901以外)
高速、低電力、シングル/デュアル/クワッド電圧コンパレータのMAX900~MAX903は、差動アナログ入力および内部アクティブプルアップを持つTTLロジック出力を備えています。高速な伝播遅延(5mVオーバドライブ時8ns typ)によって、MAX900~MAX903は、高速A/Dコンバータおよびサンプリング回路、ラインレシーバ、V/Fコンバータ、その他多くのデータ識別アプリケーションに最適です。
すべてのコンパレータは独立したアナログおよびディジタル電源、または、単一共用電源で動作可能です。アナログ入力のコモンモード範囲には負電源電圧も含まれており、単一電源時のグランドセンスが可能です。MAX900~MAX903は+5V電源時に、コンパレータあたり18mWの消費電力となります。
MAX900~MAX903は独立したTTLコンパチブルのラッチ入力を備えています。コンパレータの出力状態は、ラッチ入力がローに駆動された時に固定されます。MAX901は、MAX900/MAX902/MAX903と同等の性能を有していますが、ラッチはありません。
同等の速度およびわずか半分の消費電力で動作する新しいピンコンパチブルの製品については、MAX9201/MAX9202/MAX9203のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 高速A/Dコンバータ
- 高速データサンプリング
- 高速V/Fコンバータ
- 入力トリガ回路
- ラインレシーバ
- PWM回路
- スレッショルド検出器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX902CPD+ | PDIP | ||
| MAX902CSD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX902CSD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX902EPD+ | PDIP | ||
| MAX902ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX902ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX902CSD+ | 製造中 | |
| MAX902CSD+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX902ESD+ | 製造中 | |
| MAX902ESD+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX902ESD+ | 製造中 | |
| MAX902ESD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX902ESD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX902に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める