MAX8895W

製造中

Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ

業界初、アダプタのタイプを検出し自律的にエニュメレートするチャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • USBポート*からの充電が可能
  • アダプタタイプ自動検出
  • プロセッサ介入なしのエニュメレーション機能
  • 外部水晶なしのUSBロースピード動作(MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X)
  • 外部水晶を使用したUSBフルスピード動作(MAX8895Y)
  • USB 2.0規格に準拠
  • USB充電規格(Revision 1.1)に準拠
  • 専用チャージャ用の適応型入力電流制限
  • 入力過電圧保護:16V (max)
  • バッテリ充電とシステム間の自動電流共有
  • Smart Power Selector™によって放電バッテリまたはバッテリなしで動作可能
  • バッテリ温度のNTC監視
  • 外付けMOSFET不要
  • サーマルレギュレーションによって過熱を防止
  • シャットダウン電流:2µA
  • 小型2.36mm x 2.36mm (ピッチ0.4mm)の25ピンWLPパッケージ
MAX8895W
Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ
MAX8895W Block Diagram MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y Typical Operating Circuit MAX8895W Circuit Diagram MAX8895W Pin Configuration
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
バッテリ・チャージャIC 1
MAX77301 製造中 JEITA準拠、リチウムイオンチャージャ、Smart Power Selector、自動検出、およびUSBエニュメレーション内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8895EVKIT

MAX8895W、MAX8895X、およびMAX8895Yの評価キット

機能と利点

  • Micro-B USBコネクタ
  • デュアルスピード動作(フルスピード:MAX8895Y、ロースピード:MAX8895W/MAX8895X)
  • 入力過電圧保護:16V (max)
  • バッテリ充電とシステム間の自動電流共有
  • Smart Power Selector™によって放電バッテリまたはバッテリなしで動作
  • LEDインジケータ
  • ロジックスイッチ
  • バッテリ温度のNTC監視
  • サーマルレギュレーションによって過熱を防止

製品詳細

MAX8895の評価キット(EVキット)は、デュアルパスリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャのMAX8895_を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、アダプタタイプ自動検出とUSBエニュメレーション機能によってUSBポートまたは専用チャージャから駆動します。

このEVキットは、充電(アクティブローCHG)、予備充電状態(アクティブローPREQ)、パワーOK (アクティブローUOK)、および障害状態(アクティブローFLT)用のLEDインジケータを備えています。これらのLEDは、外付けLDOを介して、SYS、BAT+、またはBUSから給電することができます。このEVキットは、プログラマブル充電電流(JU1、JU2)、過熱保護用のNTCサーミスタ(R11)、およびMAX8895_の機能のロジックスイッチ(SW1、SW2)も備えています。

初期設定で、このEVキットはMAX8895Y用に構成されていますが、わずかなボード/ハードウェア変更でMAX8895W/MAX8895X用にも再構成することができます。MAX8895W/MAX8895Xを評価する場合は、このEVキットをお求めの際にMAX8895WEWA+/MAX8895XEWA+の無料サンプルを請求してください。フルデータシート(英語版)の「Evaluating the MAX8895W/MAX8895X」の項を参照してください。

アプリケーション

  • Bluetooth®ヘッドセット
  • 充電用クレードル
  • ポータブル機器

MAX8895EVKIT
MAX8895W、MAX8895X、およびMAX8895Yの評価キット

最新のディスカッション

MAX8895Wに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品