MAX8834Y

製造中

1.5Aフラッシュドライバ内蔵、適応型ステップアップコンバータ

携帯電話の5メガピクセルカメラアプリケーションに最適な1.5A白色LEDフラッシュドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 動作範囲:2.5V~5.5V
  • ステップアップDC-DCコンバータ
    • 保証出力電流:1.5A
    • 適応型またはI²C設定可能な出力電圧
    • スイッチング周波数オプション:2MHzおよび4MHz
  • 2つのフラッシュ/動画用LED電流レギュレータ
    • I²C設定可能なフラッシュおよび動画電流
    • 低ドロップアウト電圧:110mV (max、500mAの場合)
  • LEDインジケータ電流レギュレータ
    • I²C設定可能な出力電流
    • インジケータモード用のランプおよび点滅タイマー
    • 低ドロップアウト電圧:130mV (max、16mAの場合)
  • I²C設定可能なセーフティタイマーおよびウォッチドッグタイマ
  • GSMブランクロジック入力
  • MAXFLASHシステムロックアップ保護
  • リモート温度センサ入力
  • LEDのオープン/ショート検出
  • サーマルシャットダウン保護
  • シャットダウン電流:1µA以下
  • 20ピンWLPパッケージ(0.5mmピッチ、2.5mm x 2.0mm)
MAX8834Y
1.5Aフラッシュドライバ内蔵、適応型ステップアップコンバータ
MAX8834、MAX8834Y、MAX8834Z:標準動作回路
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
LED ドライバ IC 1
MAX8607 製造中 1.5A白色LEDカメラフラッシュ用、1MHz PWMブーストコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX8834YEVKIT

Evaluation Kit for the MAX8834Y/MAX8834Z

機能と利点

  • 2.5V to 5.5V Operation Range
  • Step-Up DC-DC Converter
    • 1.5A Guaranteed Output Current
    • Adaptive or I²C-Programmable Output Voltage (3.7V to 5.2V in 16 Steps)
    • Over 90% Efficiency
    • On-Chip Power MOSFET and Synchronous Rectifier
    • Fixed 2MHz and 4MHz PWM Switching-Frequency Option
    • Small 1µH to 4.7µH Inductor
  • Two Flash/Movie LED Current Regulators
    • I²C-Programmable Flash Output Current (22.44mA to 750mA in 32 Steps)
    • I²C-Programmable Movie Output Current (15.6mA to 125mA in 8 Steps)
    • Low-Dropout Voltage (100mV typ) at 500mA
  • LED Indicator Current Regulator
    • I²C-Programmable Output Current (0.5mA to 16mA in 32 Steps)
    • Ramp and Blink Timers for Indicator Mode
    • Low-Dropout Voltage (75mV typ) at 16mA
  • I²C and/or LED_EN ON/OFF Control for LED Current Regulators
  • I²C-Programmable Flash Safety Timer (50ms to 800ms in 50ms Steps)
  • I²C-Programmable Watchdog Timer (4s to 16s in 4 Steps)
  • MAXQ2000 Command Module for the I²C Control
  • GSM Blank Logic Input Reduces Peak Battery Current
  • Low-Battery Detection (MAXFLASH)
  • Remote Temperature Sensor Input Prevents Finger Burn or Fire
  • Open/Short LED Detection
  • Thermal-Shutdown Protection
  • < 1µA Shutdown Current
  • Tiny External Components
  • 20-Bump, 0.5mm Pitch, 2.5mm x 2mm WLP Package
  • Lead(Pb)-Free and RoHS Compliant
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX8834Y evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that demonstrates the highly integrated MAX8834Y adaptive step-up converter with 1.5A flash driver. The MAX8834Y flash driver integrates an adaptive 1.5A PWM step-up DC-DC converter, two 750mA white LED camera flash/movie current regulators, and a 16mA indicator LED current regulator. The EV kit includes a MAXQ2000 microcontroller command module that provides the I²C interface to control individual output on/off, the step-up output voltage, movie/flash current, and flash timer duration settings.

The MAX8834Y evaluation software can be downloaded from www.maximintegrated.com/evkitsoftware. The MAX8834Y EV kit can also evaluate the MAX8834Z. To evaluate the MAX8834Z, order a free sample along with the MAX8834Y EV kit.

Applications

  • Cell Phones and Smart Phones
  • PDAs, Digital Cameras, and Camcorders

MAX8834YEVKIT
Evaluation Kit for the MAX8834Y/MAX8834Z

最新のディスカッション

MAX8834Yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品