MAX8607

製造中

1.5A白色LEDカメラフラッシュ用、1MHz PWMブーストコンバータ

高輝度カメラフラッシュ用大電流、白色LED、ステップアップDC-DCが、最大84%の効率で1.5Aの制御電流を提供

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Lumiledおよびその他のハイパワー白色LEDに対応
  • フラッシュ/ムービー電流を個別設定
    • 最大フラッシュモード電流:1.5A
    • 最大ムービーモード電流:360mA
  • 固定5V (最大1A)および80mA LED電流によるディスコモード
  • 効率(PLED / PBATT):84% (1.1A時)
  • TAディレーティング機能でLED熱保護を実現
  • 出力過電圧保護(OVP)
  • ソフトスタートによって突入電流を排除
  • PWM動作:1MHz (すべての負荷条件において)
  • 小型外付け部品
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • シャットダウンモード:0.1µA
  • 14ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージ
MAX8607
1.5A白色LEDカメラフラッシュ用、1MHz PWMブーストコンバータ
MAX8607:標準動作回路
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
LEDドライバ 2
MAX1576 製造中 バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ
MAX1583 製造中止 白色LEDカメラフラッシュ用ブーストコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8607EVKIT

MAX8607 Evaluation Kit

機能と利点

  • 2.7V to 5.5V Input Range
  • Supports Lumileds and Other High-Power White LEDs
  • Independently Programmed Flash/Movie LED Currents
    • Flash-Mode LED Current up to 1.5A (Preset to 700mA)
    • Movie-Mode LED Current up to 360mA (Preset to 200mA)
  • Disco Mode with Fixed 5V Output (Up to 1A) and 80mA LED Current
  • TA Derating Function for LED Thermal Protection
  • Output Overvoltage Protection (OVP)
  • Soft-Start Eliminates In-Rush Current
  • 1MHz PWM Operation
  • 0.1µA Shutdown Mode
  • Small Surface-Mount Components
  • Lead-Free and RoHS-Compliant EV Kit
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX8607 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount printed-circuit board (PCB) for evaluating the MAX8607 1.5A white LED flash/strobe step-up converter IC. The EV kit accepts a 2.7V to 5.5V input voltage and drives a Lumileds LXCL-PWF1 white LED with up to 700mA (limited by LED current rating) for camera flash/strobe in cell phones, PDAs, DSCs, and other handheld devices. The MAX8607 switching frequency is 1MHz, allowing tiny external components. Two logic inputs control four modes of operation: shutdown mode reduces the quiescent current to 0.1µA (typ), movie mode supplies up to 360mA of LED current for continuous lighting, flash mode supplies up to 700mA of LED current for short-duration lighting during an exposure, and disco mode supplies +5V (at up to 1A) to external circuits while driving the LED with a fixed 80mA current. Flash-mode and movie-mode LED currents are preset to 700mA and 200mA, respectively, in the default EV kit configuration. The EV kit also features an on-board pushbutton pulse-generator circuit to simulate a 600ms flash pulse for flash-mode evaluation.

Caution: The MAX8607 EV kit is capable of driving the LED at very high brightness. Use caution when observing LED illumination.

Applications

  • Camera Flashes/Strobes
  • Cell Phones/Smartphones
  • PDAs and Digital Cameras

MAX8607EVKIT
MAX8607 Evaluation Kit

最新のディスカッション

MAX8607に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品