MAX8819C

チャージャおよびSmart Power Selector™内蔵PMIC、4mm x 4mmのTQFNパッケージ

バッテリチャージャ、3つのステップダウンコンバータ、およびWLED電源を含む、ハンドヘルドアプリケーション用完全電源ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Smart Power Selector
  • バッテリなしで動作
  • USB/ACアダプタによる1セルLi+チャージャ
  • 3つの2MHzステップダウンコンバータ
    • 95%のピーク効率
    • 100%のデューティサイクル
    • 出力精度:±3% (負荷/電源/温度の全範囲)
  • 調光制御付き、2~6つの直列WLEDドライバ
  • アクティブローREG1リセット出力
  • 短絡/熱過負荷/入力低電圧/過電圧保護
  • パワーアップ/ダウンシーケンス(MAX8819C)
  • トータルソリューションサイズ:90mm²未満
MAX8819C
チャージャおよびSmart Power Selector™内蔵PMIC、4mm x 4mmのTQFNパッケージ
MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C、MAX8819D:標準動作回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・チャージャIC 1
MAX8671X 製造中止 ハンドヘルド機器用、チャージャおよびSmart Power Selector内蔵PMIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8819AEVKIT

MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C、およびMAX8819Dの評価キット

機能と利点

  • USB/ACアダプタによる1セルLi+チャージャ
  • ジャンパの設定で4つの入力電流制限値の選択が可能
  • ジャンパの設定で5つの充電電流設定値を容易に評価可能
  • 3個の2MHzステップダウンコンバータ
  • 外付けの抵抗によって出力電圧の調整が可能
  • 抵抗の選択によってレギュレータ2をディセーブルにして自己消費電流の低減が可能
  • 6個の直列接続のWLED表示をするWLEDドライバ
  • ジャンパの選択によってWLEDの過電圧保護の評価が可能
  • ボードに搭載したパルス発生器によって、WLED調光機能のプッシュボタンによる評価が可能
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8819Aの評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、MAX8819AパワーマネージメントIC (PMIC)を評価します。MAX8819A PMICは、MP3プレーヤやその他の携帯アプリケーションでの使用に最適です。3個のステップダウンコンバータとWLEDドライバに加えて、MAX8819Aは、単一セルのリチウムイオン(Li+)またはリチウムポリマ(Li-poly)充電器と、USBまたはACアダプタを使用する電源入力のSmart Power Selector™を内蔵しています。

MAX8819AのEVキットは、MAX8819B、MAX8819C、またはMAX8819Dの評価にも使用可能です。このEVキットを注文の際はピン互換のサンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタルカメラ
  • ハンドヘルド計器
  • 低電力ハンドヘルド製品
  • MP3プレーヤー
  • PDA
  • ポータブルGPSデバイス

MAX8819AEVKIT
MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C、およびMAX8819Dの評価キット

最新のディスカッション

MAX8819Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品