MAX8790
新規設計には非推奨LCDパネルアプリケーション用、アクティブ電流バランス付き、高効率、6ストリング、白色LED (WLED)ドライバ
複数の直列接続されたLED向け、各ストリングに独立したレギュレーションを備えた高効率白色LEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.47
製品情報
- ストリングごとに複数個直列接続された6本の並列LEDストリングを駆動
- ストリング間の電流レギュレーション精度:±1.5%
- 最大電流で450mVの低フィードバック電圧により効率が向上
- ステップアップコントローラは、LEDストリング最大電圧よりわずかに高い電圧で出力を安定化
- フルスケールLED電流は15mA~25mAの範囲で可変、または20mAにプリセット
- 広い調光範囲:100:1
- プログラマブルな調光制御:ダイレクトDPWMまたはアナログ調光
- 内蔵PLLによって調光制御を同期化
- オープンおよび短絡LEDの保護
- 出力過電圧保護
- 広い入力電圧範囲:4.5V~26V
- 外付けMOSFETの使用でストリング当り多数個のLEDが可能
- スイッチング周波数:500kHz/750kHz/1MHz
- 4mm x 4mmの小型20ピンTQFNパッケージ
MAX8790は、白色発光ダイオード(LED)用の高効率ドライバです。このデバイスは、光源としてLEDアレイを使用する大型液晶ディスプレイ(LCD)用に設計されています。電流モードステップアップコントローラは、複数個直列接続された最大6本の並列LEDストリングを駆動します。各ストリングは±1.5%の電流レギュレーション精度を実現する安定器で終端されているため、すべてのLEDの輝度を均一化します。MAX8790は4.5V~26Vの広い入力電圧範囲を備え、固定(20mA)または可変(15mA~25mA)のフルスケールLED電流を供給します。
MAX8790は2種類の調光制御モードを備え、広いアプリケーションに対応します。ダイレクトDPWMモードでは、LED電流はPWM信号によってじかにオン/オフされます。アナログ調光モードでは、内蔵位相ロックループ(PLL)回路がPWM信号をアナログ信号に変換し、最低12.5%までLED電流をリニア制御します。12.5%以下では、最低1%まで低い平均LED電流を実現するディジタル調光が追加されています。両制御方式とも、100:1の調光範囲を持っています。MAX8790は、コントローラを障害状態から保護する複数機能を搭載しています。1個または複数個のLEDにオープンまたは短絡障害が発生すると、個別のフィードバックループが出力電圧を制限します。コントローラは、一貫した動作とソフトスタート機能を提供するサイクルごとの電流制限を備えています。熱シャットダウン回路は、さらに別レベルの保護を行います。
ステップアップコントローラは外付けMOSFETを使用して、優れた効率を提供し、スケーラブルな出力電力と最大動作電圧を実現します。各LEDストリングでフィードバック電圧が小さいため(450mV)、電力損失が低減します。MAX8790のスイッチング周波数(500kHz、750kHz、または1MHz)は選択可能であるため、外付け部品サイズと動作効率のトレードオフが可能です。
MAX8790は、放熱特性を高めた鉛フリー、4mm x 4mmの20ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ハンディターミナル
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8790ETP+ | LFCSP | ||
| MAX8790ETP+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8790に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める