MAX8761

製造中止

低コスト、リニアレギュレータLCDパネル電源

リニアレギュレータ、TFT LCD電源コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高性能リニアレギュレータ
    • 出力精度:1.6%
    • 小型セラミック出力コンデンサで動作可能
    • 高速過渡応答
    • フォールドバック型電流制限
  • 50mA負電圧安定化チャージポンプ
  • 可変遅延付き20mA正電圧安定化チャージポンプ
  • 電源投入シーケンス内蔵
  • 大出力電流オペアンプ(MAX8710/MAX8711)
    • 出力短絡電流:±150mA
    • スルーレート:12V/µs
    • -3dB帯域幅:12MHz
    • レイルトゥレイル入出力
  • Dual Mode™高電圧スイッチ(MAX8710)
  • 熱過負荷保護
  • タイマ付きラッチ型障害保護
MAX8761
低コスト、リニアレギュレータLCDパネル電源
MAX8710、MAX8711、MAX8712、MAX8761:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 6
MAX1778 新規設計には非推奨 クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付
MAX1779 新規設計には非推奨 Low-Power Triple-Output TFT LCD DC-DC Converter
MAX1748 製造中 トリプル出力TFT LCD DC-DCコンバータ
MAX1880 製造中止 クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付
MAX1881 製造中止 クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付
MAX1883 クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付
レベル変換器 & バッファ 1
MAX1886 新規設計には非推奨 High-Current VCOM Drive Buffer
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8761に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品