MAX1883

クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 500kHz/1MHz電流モードPWMステップアップレギュレータ
    • 最大+13V主ハイパワー出力
    • 精度±1%
    • 高効率(91%)
  • デュアル定電圧チャージポンプ出力(MAX1778/MAX1880~MAX1882のみ)
    • 最大+40V正チャージポンプ出力
    • 最大-40V負チャージポンプ出力
  • 低ドロップアウト40mAリニアレギュレータ(MAX1778/MAX1881/MAX1883/MAX1884のみ)
    • 最大+15V LDO入力
  • オプションの大電流(外付けトランジスタによる)
  • 2.7V~5.5V入力電源
  • 内部電源シーケンスとソフトスタート
  • パワーレディ出力
  • 調整可能なフォルト検出ラッチ
  • 過熱保護(+160℃)
  • 0.1µAシャットダウン電流
  • 0.7mA IN静止電流
  • 超小型外付け部品
  • 薄型TSSOPパッケージ(高さ1.1mm、max)
MAX1883
クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付
MAX1778、MAX1880、MAX1881、MAX1882、MAX1883、MAX1884、MAX1885:標準動作回路
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
MAX1883に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品