MAX8731

発売前

リモート検出付き、SMBusレベル2バッテリチャージャ

最大8Aの充電電流を提供する、デュアルnチャネルFETドライバ内蔵の低コストSMBus™チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • バッテリ電圧精度:0.5%
  • 入力電流制限精度:3%
  • 充電電圧精度:3%
  • SMBus 2線式シリアルインタフェース
  • サイクルごとの電流制限
    • バッテリ短絡保護
    • 高速応答によってパルス充電
    • 高速システム負荷トランジェント応答
  • デュアルリモート検出入力
  • 監視用出力
    • アダプタ電流精度:4%
    • ACアダプタの検出
  • バッテリ電圧を11ビットで設定
  • 充電電流/入力電流を6ビットで設定
  • バッテリチャージャ電流:8A (max)
  • 入力電流:11A (max)
  • 入力電圧範囲:+8V~+26V
  • リチウムイオン(Li+)、NiMH、およびNiCdバッテリを充電

MAX8731は、SMBus™でプログラマブルな各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。MAX8731は最小限のコマンドセットを使って、充電電圧、充電電流、およびアダプタ電流制限を容易に設定することができます。

MAX8731は1~4個のリチウムイオン(Li+)直列セルを充電して、最大8Aの充電電流を供給します。MAX8731はnチャネルMOSFETを駆動し、効率を向上して、コストを削減します。低オフセットの電流検出アンプは、10mΩの検出抵抗によって高い精度を提供します。

MAX8731の電流検出アンプは高精度(3.5Aで3%)を提供し、また、サイクルごとの高速電流モード制御を提供し、バッテリの短絡およびシステム負荷トランジェントの保護を行います。

このチャージャはデュアルリモート検出を採用しています。この方法では、バッテリで直にフィードバック電圧を測定することによって、充電時間が短くなり、固定電圧モードへの初期遷移の精度が向上します。MAX8731は、バッテリ端子直接で0.5%のバッテリ電圧精度を備えています。

MAX8731はACアダプタの有無を示すディジタル出力と、4%以内の精度でアダプタ電流を示すアナログ出力を備えています。

MAX8731は、5mm x 5mmの小型28ピンTQFNパッケージ(高さ0.8mm)で提供されます。設計時間を短縮するための評価キットも提供されます。MAX8731は鉛フリーパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 医療用機器
  • ノートブックコンピュータ
  • 充電式バッテリ付ポータブル機器
  • タブレットPC

MAX8731
リモート検出付き、SMBusレベル2バッテリチャージャ
MAX8731:標準動作回路
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
MAX8731に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品