MAX8717
製造中ノートブックコンピュータ用、インタリーブ、高効率、デュアル電源コントローラ
ノートブックコンピュータ用同期整流付き、デュアル、ステップダウン、インタリーブ、固定周波数、スイッチモード電源(SMPS)コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.57
製品情報
- 固定スイッチング周波数
- 200kHz、300kHz、または500kHz
- 250kHz、300kHz、または400kHz (MAX8756のみ)
- 電流検出抵抗器は不要
- 40/60の最適インタリーブ
- 入力コンデンサ要件を緩和
- 固定出力電圧または可変出力(Dual Mode™)
- 3.3V/5V固定または1V~5.5V可変
- 1.5V/1.8V固定または1V~2.3V可変(MAX8756のみ)
- 入力電圧範囲:4V~26V
- 個別に選択可能なPWM、スキップ、および低ノイズモード動作
- ソフトスタートおよびソフトストップ
- 0.75%精度で2Vの高精度リファレンス
- 独立したパワーグッド出力
MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757は、同期整流器を内蔵するデュアル、ステップダウン、インタリーブ、固定周波数、スイッチモード電源(SMPS)コントローラです。MAX8756は、バッテリ駆動システムのI/O電源レイル用に最適化されている一方、MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757は、メイン(5V/3.3V)電源生成を目的としています。
最適なインタリーブでの固定周波数動作によって、最低入力電圧から26Vの最大入力まで入力リップル電流が最低限に抑制されます。40/60の最適なインタリーブによって、入力が10Vを下回るとデューティサイクルのオーバラップが発生する180°逆位相レギュレータに比べて、デューティサイクルのオーバラップが5V/3.3Vアプリケーションで発生する前に入力電圧を8.3Vまで下げることができます。
高精度な出力電流制限は、検出抵抗器を用いて行われます。またこの代わりに、無損失インダクタ電流検出によって電力損失を減少させることができます。独立したON/OFF制御およびパワーグッド信号によって、フレキシブルな電源シーケンシングが実現します。ソフトスタートでは突入電流が低減し、またソフトストップでは出力電圧が徐々に降下して、負電圧降下が回避されます。
低ノイズモードでは、スイッチング周波数を可聴範囲外に維持しながら、高い軽負荷効率が確保されます。
MAX8716は24ピンTQFNパッケージで提供され、MAX8717/MAX8756/MAX8757は28ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
- メインまたはI/O電源
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8717ETI+ | LFCSP | ||
| MAX8717ETI+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8717ETI+ | 製造中 | |
| MAX8717ETI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8717に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める