MAX8600A
MAX8600A
製造中OVP保護および設定可能な充電タイマー内蔵、単一入力1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ
ポータブル機器のACアダプタチャージャを不要にする、サーマルレギュレーション、OVP、および設定可能な充電タイマー内蔵の単一セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
Viewing:
製品情報
- 低ドロップアウト:-0.188V (0.75Aの場合)
- 設定可能な急速充電:1A (max)
- 充電電流精度:5%
- ロジックローイネーブル入力
- 入力過電圧保護:14V
- 設定可能な充電タイマー内蔵
- バッテリサーミスタ入力
- 3つのチャージャステータス出力
- サーマル特性が最適化された充電レート
- 3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージ
単一入力リニアバッテリチャージャのMAX8600Aは、単一セルLi+バッテリを安全に充電します。充電は、過電圧および過昇/過降温度、および充電時間を常時監視しながら、低バッテリ予備充電、電圧および電流制限された急速充電、およびトップオフ充電を含む制御アルゴリズムを使用する単一Li+セル用に最適化されています。チャージャタイムアウト保護が設定可能で、ステータスは3つのオープンドレイン出力によって示されます。
リニアチャージャのMAX8600Aは、充電レートを特定のアプリケーションのサーマル特性に合わせて調整することによって、充電時間を最適化します。最大充電をワーストケースチャージャ電力損失に合わせて低減する必要はありません。
MAX8600Aは、MAX8600のバリエーションで、ドロップアウトが改善され、他のスペックにも変更が加えられています。MAX8600/MAX8600Aの相違点の概要については、マキシムのウェブサイトをご覧ください。
MAX8600Aは、パワー強化した3mm x 3mmのTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- GPS
- MP3プレーヤー
- PDA
- ポータブルメディアプレーヤー
- ワイヤレスアプリケーション
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8600AETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX8600AETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX8600Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める