利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • すべてのバックアップ切替え機能を自動管理
  • NiMHおよび再充電可能なリチウムバックアップバッテリを充電
  • 1セルNiMH用の内蔵バッテリブーストコンバータ
  • 2つのバックアップ出力電圧
  • プログラマブルな充電電流
  • プログラマブルな充電電圧制限
  • バックアップモードでの低動作電流:17µA
  • 多くのディスクリート部品が不要
  • 小型、3mm x 3mmのTQFNパッケージ
  • MAX8568A
    リチウムおよびNiMHバッテリ用、完全バックアップ管理IC
    MAX8568A、MAX8568B:標準動作回路
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
    MAX8568AEVKIT

    MAX8568Aの評価キット

    機能と利点

  • NiMHおよび充電式リチウムバックアップバッテリを充電
  • 1セルNiMHバッテリ入力用にスイッチを内蔵したステップアップDC-DCコンバータ
  • 2つのバックアップ出力電圧
       3.3V、50mAのステップアップDC-DCコンバータ
       2.5V、10mAのLDO
  • プログラマブルな充電電流
  • プログラマブルな充電電圧制限
  • バックアップ切替え用pチャネルMOSFET (複数)を搭載
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX8568Aの評価キット(EVキット)は、リチウムおよびニッケル水素(NiMH)バッテリ用の完全なバックアップ管理用ICのMAX8568A/MAX8568Bを評価する完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX8568AのEVキットはNiMHおよび充電式リチウムバッテリの両タイプを充電可能で、このEVキットのデフォルト設定はNiMH充電用の設定になっています。搭載された2個のpチャネルMOSFETによって、主電源からのバックアップ切替えを評価することができます。低電圧のバックアップセルは内蔵の同期整流ステップアップDC-DCコンバータによってステップアップすることができます。このコンバータのEVキット上のデフォルト設定は3.3Vで、50mAの出力電流が可能です。内蔵LDOから供給される2次出力はMAX8568Aの場合2.5Vの出力電圧を備え、10mAの出力電流を供給することができます。主バッテリが接続されると、これらの2つの電圧は標準的にはMAX1586/MAX1587のマルチ出力のシステム電源から供給されます。また、MAX8568AのEVキットは、MAX8568Bも評価することができます。MAX8568Bを評価するには、このEVキットとともに無料サンプルを請求してください。

    アプリケーション

    • DSCおよびDVC
    • インターネット機器およびウェブブック
    • パームトップおよびワイヤレスハンドヘルド
    • PDAおよびPDAフォン
    • スマートフォン

    MAX8568AEVKIT
    MAX8568Aの評価キット

    最新のディスカッション

    MAX8568Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品