MAX8550
製造中デスクトップ、ノートブック、およびグラフィックカード用、高集積DDR電源ソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.30
製品情報
- 降圧型コントローラ
- Quick-PWMによる高速負荷ステップ応答:100ns
- 最大効率:95%
- 入力電圧範囲:2V~28V
- 出力電圧:1.8V/2.5V (固定)、または0.7V~5.5V (可変)
- 選択可能なスイッチング周波数:600kHz (max)
- フォールドバック能力付プログラマブル電流制限
- 1.7msのデジタルソフトスタートおよび個別シャットダウン
- 過電圧/低電圧保護オプション
- パワーグッドウィンドコンパレータ
- LDOセクション
- 完全内蔵VTTおよびVTTR能力
- VTTは±3Aのソース/シンク能力を装備
- VTTおよびVTTR出力がVREFIN/2をトラッキング
- セラミック出力コンデンサのみで設計可能
- 入力電圧範囲:1.0V~2.8V
- パワーグッドウィンドコンパレータ
MAX8550/MAX8551は、VDDQを生成する同期式降圧型PWMコントローラ、VTTを生成するソース/シンク型LDOリニアレギュレータ、およびVTTRを生成する10mAのリファレンス出力バッファを内蔵しています。降圧型コントローラは2個の外付けNチャネルMOSFETを駆動して、2V~28Vの入力電圧から最低0.7Vの出力電圧を最大15Aの出力電流を可能として生成します。LDOレギュレータは、最大1.5Aの連続電流、3Aのピーク電流をシンクまたはソースすることができます。LDO出力および10mAのリファレンスバッファ出力はREFIN電圧をトラッキングすることができます。これらの機能によって、MAX8550/MAX8551はデスクトップ、ノートブック、およびグラフィックカードのDDRメモリアプリケーションに最適です。
MAX8550/MAX8551のPWMコントローラは、最高600kHzのプログラマブルスイッチング周波数で動作するマキシム独自のQuick-PWM™アーキテクチャを採用しています。この制御方式は広い範囲の入力/出力電圧比を容易に処理し、高効率と比較的一定のスイッチング周波数を維持しながら、過渡負荷に100nsで応答します。MAX8550は、完全プログラマブルUVP/OVPとポータブルアプリケーションに最適なスキップモードオプションを備えています。スキップモードによって、軽負荷における効率が改善されます。デスクトップおよびグラフィックカードアプリケーションを対象とするMAX8551は、パルススキップ機能を備えていません。
VTTおよびVTTR出力は、1%以内の誤差でVREFIN/2をトラックします。このLDOレギュレータは広い帯域幅を持つため、大容量コンデンサを使う必要がなく、優れた過渡応答を実現し、コストとサイズを削減することができます。
降圧型コントローラとLDOレギュレータは、独立した電流制限値を備えています。ローサイドMOSFETのドレイン-ソース間の電圧降下を監視して、降圧型レギュレータの可変無損失フォールドバック電流制限を行います。さらに、過電圧および低電圧保護機構が内蔵されています。過電流状態が解除されると、レギュレータは、再びソフトスタートに移行することができます。このため、短絡状態における電力消費が最低限に抑制されます。MAX8550/MAX8551は、アクティブローSHDNA、アクティブローSHDNB、およびSTBY入力によって、フレキシブルな電源シーケンスとスタンバイ電源管理を実現します。
MAX8550とMAX8551はともに、小型、5mm x 5mmの28ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- DDR IおよびDDR IIメモリ電源
- デスクトップコンピュータ
- ゲームコンソール
- グラフィックカード
- ネットワーキング
- ノートブックおよびデスクノート
- RAID
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8550ETI+ | LFCSP | ||
| MAX8550ETI+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8550ETI+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 7 | ||
| MAX8553 | 製造中 | DDR終端およびPoL型アプリケーション用、4.5V~28V入力、同期PWMバックコントローラ |
| MAX8554 | 製造中 | DDR終端およびPoL型アプリケーション用、4.5V~28V入力、同期PWMバックコントローラ |
| MAX1917 | 製造中 | DDRメモリおよび終端電源用、トラッキング、シンキングおよびソーシング、同期バックコントローラ |
| MAX1957 | 製造中 | 低コスト、高周波、電流モードPWMバックコントローラ |
| MAX8537 | 製造中 | PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ |
| MAX8539 | 製造中止 | PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ |
| MAX1809 | 製造中 | 3A、1MHz、DDRメモリ終端電源 |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8550に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める