製品情報
- 高精度電源電圧監視:リセット精度±1.5%
- パワーOK/リセットのタイムディレー:200ms
- アクティブローRESET出力(MAX808)
- RESET出力、および/RESET出力(MAX801)
- ウォッチドッグタイマ(MAX801)
- チップイネーブル信号のゲートを内蔵(MAX808):
- メモリ書込サイクル完了
- CEゲートの伝播遅延:3ns
- スタンバイ電流:1µA
- 電源切換え:
- 250mA (VCCモード)
- 20mA (バッテリバックアップモード)
- MaxCap™/SuperCap™使用可能
- VCC = 1VまでのアクティブローRESET保証
- ローラインスレッショルド:リセットスレッショルドの52mV上
MAX801/MAX808は、バックアップバッテリ切換え、ローライン表示、およびマイクロプロセッサ(µP)リセット機能により+5V µPの動作を監視し、制御するµP監視回路です。その他の機能としては、MAX801がウォッチドッグ機能を備えており、MAX808はCMOS RAM書込保護機能を備えています。
MAX801/MAX808は、リセットスレッショルド電圧を4.675V (L)、4.575V (N)、および4.425V (M)の3つから選択できるようになっています(サフィックス文字で指定)。これらのデバイスは、8ピンDIPおよびSOパッケージで供給されています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµP監視
- 組込みシステム
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX801Mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める