MAX78700

製造中止

マルチチャネル、絶縁型、高精度ADC

業界唯一、電源不要の絶縁型データコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Wh精度:1つの較正ポイントを使用して広いダイナミックレンジにわたり0.5%以下
    • 高分解能デルタシグマADC
    • 出荷時調整済み電圧リファレンスおよびチップ温度センサー
  • システムアーキテクチャを簡素化
    • 電源不要
    • 絶縁型トランスでホストから給電
    • データ絶縁用部品が不要
    • 形状およびBOM低減
  • 小型10ピンµMAX®パッケージ
MAX78700
マルチチャネル、絶縁型、高精度ADC
MAX78700:ブロックダイアグラム
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
製品 1
MAX78615+PPM 絶縁型エネルギー測定プロセッサ、多相監視システム用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

Figure 1. The Sonoma subsystem design block diagram.
MAXREFDES14 Circuits from the Lab®

Isolated Energy Measurement Subsystem Reference Design

機能と利点

Applications

  • Lighting control systems
  • Commercial and industrial automation
  • Renewable energy systems
  • Electric vehicle charging systems
  • Smart home applications

Competitive Advantages

  • On-chip nonvolatile storage of calibration and configuration parameters
  • Full galvanic isolation with a single transformer
  • Small board size
  • Lower BOM cost

Features

  • High-accuracy power measurement
  • High-voltage galvanic isolation
  • Preset gain/offset parameters
  • On-board 4mΩ current sensing resistor with a good temperature coefficient
  • On-board voltage sensing resistor divider with a ratio of 2667:1 with good temperature coefficient
  • Universal AC input voltage range from 90 to 264VAC
  • Pluggable terminals for AC (8A max)
  • Small printed-circuit board (PCB) area
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for Xilinx® LX9 and ZedBoard platforms
  • Pmod-compatible form factor
MAXREFDES14
Isolated Energy Measurement Subsystem Reference Design
Figure 1. The Sonoma subsystem design block diagram.
MAXREFDES14 Hardware.

最新のディスカッション

MAX78700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品