MAX77885

新規設計に推奨

21V、3.5A/5.5A 1セル、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ(USB Type-C/BC1.2検出機能搭載)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率の単一セル・スイッチング・チャージャ
  • MAX77885:最大5.5A充電
  • MAX77884:最大3.5A充電
  • 絶対最大入力電圧定格:+26V
  • 入力動作電圧範囲:4.4V~21V
  • リバース・ブースト:4.3V~12Vの範囲で出力電圧をプログラム可能
  • MAX77785:最大18W
  • MAX77884:最大12W
  • バッテリ・トゥルーディスコネクトFETを内蔵
    • RDSON = 7.7mΩ
    • プログラム可能な放電電流制限(最大10A)
    • 出荷モードと低バッテリ漏れ電流
    • 1.5μHインダクタで0.9MHzスイッチング周波数
    • 1μHインダクタで1.3MHzスイッチング周波数
  • 安全性
    • バッテリ温度検出および充電安全タイマー
    • JEITAガイドラインに準拠
    • 過熱制御およびサーマル・シャットダウン
    • システム電圧OVLO/UVLO
  • USB Type-CのCC検出機能内蔵(MAX77884/MAX77885)
  • BC1.2検出機能付きUSBスイッチ
  • ノイズに敏感なアプリケーション向けのスペクトラム拡散
  • LEDの充電ステータス出力
  • 出荷モード終了のプッシュボタン入力
  • プログラム可能な切断検出出力
  • I2Cインターフェース
  • 3.03mm x 2.96mmウェーハ・レベル・パッケージ(WLP)
MAX77885
21V、3.5A/5.5A 1セル、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ(USB Type-C/BC1.2検出機能搭載)
MAX77884-MAX77885 Simplified Block Diagram
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
MAX77885に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品