MAX77597

製造中

36V、300mA、バックコンバータ、1.1µAのIQ

広いVIN範囲と低IQ、高デューティサイクルおよび小型ソリューションサイズ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲を必要とするシステムに対応する柔軟な電源
    • VIN範囲:3.5V~36V
    • 出力電流:最大300mA
    • 出力電圧:固定3.3V
    • 低ドロップアウトの98% (max)デューティサイクル動作
    • 5V、12V、または20V USB Type-C入力電源で動作
    • 2S、3S、または4Sのリチウムイオンバッテリで動作
  • 消費電力を最小限に抑えてバッテリ寿命を延長
    • 自己消費電流:1.1µA (3.3V固定出力電圧)
    • ピーク効率:86% (12VIN、3.3VOUT時)
  • ソリューションサイズを最小化
    • 動作周波数:1.7MHz
    • 小型10ピンTDFNパッケージ(2.0mm × 2.5mm × 0.75mm)
  • 堅牢なソリューション
    • 短絡、過熱保護
    • 6.67msの内部ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • 電流モード制御アーキテクチャ
    • 入力耐電圧:最大42V
MAX77597
36V、300mA、バックコンバータ、1.1µAのIQ
MAX77597:標準アプリケーション回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX77596 製造中 24V、300mA、バックコンバータ、1.1µA IQ
MAX77756 製造中 24V入力、500mAバックレギュレータ、デュアル入力電源マルチプレクサ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX77597EVKIT

MAX77597の評価キット

機能と利点

  • 固定出力および可変出力の両方のバージョンを評価(3.3Vバージョンをプリインストール)
  • 入力電圧範囲:3.5V~36V
  • 最大負荷:300mA
  • 14V入力で1.1µAの自己消費電流を実証
  • アクティブローRESET出力テストポイント
  • リファレンスデザインの役割を果たす簡素な2層基板
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX77597の評価キット(EVキット)は、スイッチを内蔵した同期整流ステップダウンコンバータICのMAX77597を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、最大300mAの負荷に対応可能です。このEVキットには標準で3.3V固定出力電圧バージョンのICが付属します。5V固定出力バージョンまたは可変出力電圧バージョンの評価用に容易に変更可能です。

このEVキットは、デバイスのイネーブルまたはディセーブル、および強制PWMモード(FPWM)またはスキップモード動作のいずれかを選択するためのジャンパを備えています。RESETBテストポイントを利用して、コンバータの出力の電圧品質を監視することができます。

アプリケーション

  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
  • 2/3/4直のリチウムイオンバッテリ駆動の携帯機器
  • USB Type-C機器

MAX77597EVKIT
MAX77597の評価キット
MAX77597EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

MAX77597に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品