MAX77533
新規設計に推奨14V入力、1.5A高効率バックコンバータ、9µAのISUP
小型ソリューションサイズで電力および基板スペースを節約
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.61
製品情報
- 1.5Aシングルチャネルバックレギュレータ
- 入力電圧範囲:3V~14V
- 出力電圧範囲
- 内部フィードバックI2Cで設定可能:0.8V~5V、50mVステップ
- 内部フィードバック出荷時プリセットオプション:1.2V、1.8V、または3.3V
- 外付けフィードバック抵抗で設定:0.8V~99%VSUP
- 高効率、低消費電流によってバッテリ寿命を延長
- ピーク効率:94% (7.4VSUP、3.3VOUT、2520インダクタ)
- ISUP:9µA (12VSUP、1.8VOUT、内部フィードバックバージョン)
- 選択可能な軽負荷SKIPおよび強制PWMモード
- 固定周波数スイッチング:1MHzまたは550kHz
- ハードウェアまたはソフトウェア制御
- イネーブル入力およびパワーOK出力端子
- オプションのI2C完全制御インタフェース
- 保護機能
- サイクル単位のインダクタピーク電流制限
- 短絡ヒカップモード、UVLO、およびサーマルシャットダウン保護
- デフォルトソフトスタート:1ms
- 小型
- WLP (1.85mm × 1.4mm、最大高0.7mm)
- 12ピン、0.4mmピッチ、3 × 4アレイ
MAX77533は同期整流1.5AステップダウンDC-DCコンバータで、ポータブル2セルおよび3セルバッテリ動作およびUSB-Cアプリケーション用に最適化されています。このコンバータは、3V~14Vの範囲の入力電源で動作します。出力電圧は、I2Cシリアルインタフェース (内部フィードバック)を介して50mVステップで0.8V~5Vの範囲、または外付けフィードバック抵抗で0.8V~電源電圧の99%に調整可能です。内部フィードバックで出荷時設定される1.2V、1.8V、および3.3Vのデフォルト電圧が提供され、コモンレール用の部品数を削減します。このデバイスは低IQ SKIPモードを備え、軽負荷時の優れた効率を実現します。
専用のイネーブルおよびパワーOK (POK)端子によって、簡素なハードウェア制御が可能です。オプションでI2Cシリアルインタフェースを使用する動的電圧スケーリングおよびシステム電源最適化のための完全な設定および制御が可能です。
内蔵の低電圧ロックアウト(UVLO)、出力アクティブ放電、サイクル単位の電流制限、サーマルシャットダウン、および短絡保護によって、異常な動作条件下での安全な動作が確保されます。
MAX77533は12ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.4mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- 2セル/3セル高電力密度電源
- ドローン、HDカメラ、およびノートブックコンピュータ
- ポータブルリチウムイオンバッテリ駆動機器
- スペースに制約のあるポータブル電子機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77533AEWC+ | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array | ||
| MAX77533AEWC+T | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array | ||
| MAX77533BEWC12+ | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array | ||
| MAX77533BEWC12+T | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array | ||
| MAX77533BEWC33+ | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array | ||
| MAX77533BEWC33+T | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array | ||
| MAX77533QEWC+ | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array | ||
| MAX77533QEWC+T | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 21, 2025 - 2452N ASSEMBLY |
||
| MAX77533AEWC+ | 製造中 | |
| MAX77533AEWC+T | 製造中 | |
| MAX77533BEWC33+ | 製造中 | |
| MAX77533BEWC33+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool