MAX752
最終販売5V、ステップアップ、電流モード、PWM DC-DCコンバータ
新規設計には高性能デバイスMAX1700/MAX618を推奨
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 200mA Load Currents Guaranteed with No External MOSFET
- Step-Up from a 2.5V Input
- 170kHz High-Frequency Current-Mode PWM
- 82% to 87% Typical Efficiencies at Full Load (MAX731)
- 85% to 95% Typical Efficiencies at Full Load (MAX752)
- Small Inductor - No Component Design Required
- 2mA Quiescent Current (MAX752)
- Overcurrent and Soft-Start Protection
- 8-Pin DIP, 16-Pln Wide SO Packages
- Shutdown Pin
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX752CPA+ | PDIP | ||
| MAX752CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX752EPA+ | PDIP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX752に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める