MAX747

製造中止

高効率、PWM、ステップダウンコントローラ(外部Pチャネルドライバ)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 50mA~2.5Aの出力電流にて90%~95%の効率
  • 入力電圧範囲:4V~15V
  • 低消費電流:800µA
  • シャットダウン電流:0.6µA
  • 外付けPチャネルFETを駆動D
  • サイクル毎の電流制限
  • 高精度リファレンス出力:2V ±1.5%
  • 可変ソフトスタート
  • パワーフェイルまたは低バッテリ警報用の高精度コンパレータ

高効率、大電流、ステップダウンコントローラMAX747は、外付けPチャネルFETを駆動します。6Vの電源から50mA~2.5Aの負荷電流範囲で90%~95%の効率が得られます。電流モードのパルス幅変調(PWM)制御方式を採用し、高精度出力レギュレーションおよび低出力ノイズを実現します。4V~15Vの入力電圧範囲、5V固定/可変(Dual-Mode™)出力、および外部抵抗で設定する電流制限によってMAX747は、幅広いアプリケーションに最適です。

軽負荷時にスイッチング周波数を低減することで、スイッチング損失を最小限に抑える独自のデュアル制御(Idle-Mode™)方式が用いられているため、軽負荷時でも高効率が維持されます。自己消費電流が800µAと低く、シャットダウン電流が0.6µAと大変低いため、バッテリ寿命がさらに拡張されます。

外付け部品はMAX747のサイクル毎の電流制限によって保護されています。MAX747はまた、2V ±1.5%のリファレンス、低バッテリ検出またはレベル変換用のコンパレータ、ソフトスタートとシャットダウン機能を特長としています。

MAX747と同等の機能を有するMAX746はNチャネルロジックレベルFETをハイサイドで駆動します。(MAX746のデータシートを参照してください。)

アプリケーション

  • 5V~3.3VグリーンPCアプリケーション
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 携帯電話
  • ノートブック用電源
  • PDAおよびその他のハンドヘルド機器

MAX747
高効率、PWM、ステップダウンコントローラ(外部Pチャネルドライバ)
MAX747:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX746 製造中止 高効率、PWM、ステップダウン、NチャネルDC-DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX747に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品