MAX746
製造中止高効率、PWM、ステップダウン、NチャネルDC-DCコントローラ
製品情報
- 50mA~3Aの出力電流にて93%~96%の高効率
- 入力電圧範囲:4V~15V
- 低消費電流:950µA
- シャットダウン電流:1.4µA
- 外付けNチャネルFETを駆動
- 固定周波数電流モードPWM (重負荷)
- Idle-Mode PFM (軽負荷)
- サイクル毎の電流制限
- 高精度リファレンス出力:2V ±1.5%
- 可変ソフトスタート
- 低電圧ロックアウト
- パワーフェイルまたは低バッテリ警報用の高精度コンパレータ
MAX746は外部NチャネルFETを駆動する、高効率、大電流、ステップダウンDC-DC電源コントローラです。50mA~最大3Aの負荷電流範囲で93%~96%の効率が得られます。電流モードのパルス幅変調(PWM)制御方式を採用し、高精度出力レギュレーションと低出力ノイズを実現します。4V~15Vの入力電圧範囲、5V固定/可変(Dual-Mode™)出力、および可変電流制限によって、MAX746は広範囲なアプリケーションに適しています。
軽負荷時にスイッチング周波数を低減することでスイッチング損失を最小限に抑える独自の自動パルススきっピング制御(Idle-Mode™)方式によって軽負荷時においても高効率が維持されます。自己消費電流が950µAと低く、シャットダウン電流が1.4µAと超低のため、バッテリ寿命がさらに拡張されます。
外付け部品はMAX746のサイクル毎の電流制限によって保護されます。MAX746はまた2V ±1.5%のリファレンス、ローバッテリ検出用またはレベル変換用のコンパレータ、およびソフトスタートとシャットダウン機能を特長としています。
MAX746と同等の機能を有するMAX747はPチャネルのロジックレベルFETを駆動します。(MAX747のデータシートを参照してください。)
アプリケーション
- 5V~3.3VグリーンPCアプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX747 | 製造中止 | 高効率、PWM、ステップダウンコントローラ(外部Pチャネルドライバ) |
最新のディスカッション
MAX746に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める