MAX706P
製造中+3V電圧監視用、低コスト、µP監視回路
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.79
製品情報
- µMAXパッケージ、小型8ピンSO
- 高精度電源電圧もモニタ
- 2.63V (MAX706P/R、MAX706AP/AR、およびMAX708R)
- 2.93V (MAX706S、MAX706AS、およびMAX708S)
- 3.08V (MAX706T、MAX706AT、およびMAX708T)
- リセットのタイムディレイ:200ms
- デバウンス型TTL/CMOS対応のマニュアルリセット入力
- 自己消費電流:100µA
- WDIディセーブル機能(MAX706AP/AR/AS/AT)
- ウォッチドッグタイマ:1.6秒のタイムアウト
- リセット出力信号:
- アクティブハイのみ(MAX706P、MAX706AP)
- アクティブローのみ(MAX706R/S/T、MAX706AR/AS/AT)
- アクティブハイおよびアクティブロー(MAX708R/S/T)
- パワーフェイルまたはローバッテリ警告用電圧監視
- 8ピン表面実装パッケージ
- VCC = 1VまでアクティブローRESETのアサートを保証
マイクロプロセッサ(µP)監視回路のMAX706P/R/S/T、MAX706AP/AR/AS/AT、およびMAX708R/S/Tは、+3V~+5VのµPシステムで+3Vの電源レベルを監視するために必要とされる複雑な設計を簡素化し部品点数を削減します。これらの製品は、個別ICやディスクリート部品に比べ、システムの信頼性および精度を大幅に改善します。
MAX706P/R/S/TおよびMAX706AP/AR/AS/AT監視回路は、次の4つの機能を提供します。
-
1)パワーアップ、パワーダウン、および電源低下状態にリセット出力を送出
2)ウォッチドッグ入力が1.6秒以内にトグルされない場合、独立したウォッチドッグ出力がローになります。
3)パワーフェイル警告、ローバッテリ検出、または主電源以外の電源監視のための1.25Vのスレッショルド検出器
4)アクティブローのマニュアルリセット入力
MAX708R/S/Tは、ウォッチドッグタイマを内蔵していないという点を除いて、MAX706R/S/TおよびMAX706AR/AS/ATと同じ機能を提供します。その代わり、アクティブローRESETおよびRESET出力の両方を備えています。MAX706と同様、サフィックスがR、S、およびTのデバイスは、それぞれ2.63V、2.93V、および3.08Vのリセットスレッショルドとなります。
これらのデバイスは、8ピンSO、DIP、およびµMAX®パッケージで提供され、全動作温度範囲で仕様が定められています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµPの電源監視
- インテリジェント機器
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX706PCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX706PCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX706PESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX706PESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX706PCSA+ | 製造中 | |
| MAX706PCSA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX706PESA+ | 製造中 | |
| MAX706PESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 10 | ||
| MAX6316 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6317 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6318 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6319 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6320 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6321 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6322 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6358 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6359 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6360 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
最新のディスカッション
MAX706Pに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める