MAX700
製造中リセット付き電源モニタ
パワーオンリセット + マニュアルリセット
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.99
Viewing:
製品情報
- Min 200ms Active-Low RESET Pulse on Power-Up, Power-Down, and During Low-Voltage Conditions
- Reset Threshold Factory Trimmed for +5V Systems
- No External Components or Adjustments with +5V-Powered Circuits
- Debounced Manual Reset Input
- Preset or Adjustable Voltage Detection (MAX700)
- Adjustable Hysteresis (MAX700)
- 8-Pin PDIP and Narrow SO Packages
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµPの電源監視
- インテリジェント機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX700CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX700CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX700CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX700EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX700ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX700ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX700CSA+ | 製造中 | |
| MAX700CSA+T | 製造中 | |
| MAX700ESA+ | 製造中 | |
| MAX700ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX700CSA+T | 製造中 | |
| MAX700ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 7 | ||
| MAX809 | 製造中 | 3ピンマイクロプロセッサリセット回路 |
| MAX810 | 製造中 | 3ピンマイクロプロセッサリセット回路 |
| MAX811 | 製造中 | マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ |
| MAX812 | 製造中 | マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ |
| MAX6319 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6321 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6322 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
最新のディスカッション
MAX700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める