MAX698
製造中低コスト、パワーオンリセットおよびウォッチドッグコントローラ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.52
Viewing:
製品情報
- Precision Voltage Monitor
- Power-OK/Reset Time Delay
- Watchdog Timer
- Minimum Component Count
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµPの電源監視
- インテリジェント機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX698CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX698CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX698CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX698EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX698EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 7 | ||
| MAX6316 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6317 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6318 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6319 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6320 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6321 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
| MAX6322 | 製造中 | ウォッチドッグおよびマニュアルリセット付き、5ピン、µP監視回路 |
最新のディスカッション
MAX698に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める