MAX6898
製造中超小型、調整可能なシーケンス/監視回路
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
製品情報
- 正確な調整可能スレッショルド精度:1.8% (全温度範囲)
- 1.5V~5.5VのVCCで動作
- コンデンサで調整可能な遅延
- アクティブハイ/アクティブローイネーブル入力オプション
- アクティブハイ/アクティブロー出力オプション
- オープンドレイン(28V耐圧)/プッシュプル出力オプション
- 低消費電流:10µA (typ)
- 完全動作保証温度範囲:-40℃~+125℃
- 超小型6ピンµDFNパッケージまたはThin SOT23パッケージ
- AEC-Q100認定(MAX6896AAZT/V+、MAX6895AAZT/V+T、MAX6897AAZT/V+のみ)
MAX6895~MAX6899は、シーケンス機能を備えた小型、低電力、電圧監視回路ファミリです。これらの超小型デバイスは、最低0.5Vまで監視することができる調整可能なスレッショルドと外付けコンデンサで調整可能な時間遅延を備えて極めて高いフレキシビリティを持っています。これらのデバイスは、電源シーケンス、リセットシーケンス、およびパワースイッチングアプリケーション用に最適です。複数デバイスを複合シーケンスのアプリケーション用にカスケード接続することができます。
0.5Vのスレッショルドを備えるハイインピーダンス入力によって、外付け抵抗分圧器で監視対象スレッショルドを設定することができます。入力電圧が0.5Vのスレッショルドを上回り、イネーブル入力がアサートされると(ENABLE = ハイ、またはアクティブローENABLE = ロー)、出力がアサートされます(OUT = ハイ、またはアクティブローOUT = ロー)。入力の電圧が0.5Vを下回るか、またはイネーブル入力がデアサートされると(ENABLE = ロー、またはアクティブローENABLE = ハイ)、出力がデアサートされます(OUT = ロー、またはアクティブローOUT = ハイ)。すべてのデバイスは、入力が0.5Vを上回る時点から出力がアサートされる時点までをコンデンサで設定可能な遅延時間を備えています。MAX689_Aバージョンは、イネーブルがアサートされる時点から出力がアサートする時点までをコンデンサで設定可能な同じ遅延を備えています。MAX689_Pデバイスのイネーブルがアサートされる時点から出力がアサートする時点までの伝搬遅延は1µsです。
MAX6895A/Pは、アクティブハイのイネーブル入力とアクティブハイのプッシュプル出力を備えています。MAX6896A/Pは、アクティブローのイネーブル入力とアクティブローのプッシュプル出力を備えています。MAX6897A/Pは、アクティブハイのイネーブル入力とアクティブハイのオープンドレイン出力を備えています。最後に、MAX6898A/Pは、アクティブローのイネーブル入力とアクティブローのオープンドレイン出力を備えています。MAX6899A/Pはアクディブハイのプッシュプル出力とアクティブローのイネーブルを提供します。
すべてのデバイスは1.5V~5.5Vの電源電圧で動作し、動作温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が完全保証されています。各デバイスは、超小型6ピンµDFN (1.0mm x 1.5mm)およびThin SOT23 (1.60mm x 2.90mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載用
- コンピュータ/サーバ
- クリティカルなµP監視
- インテリジェント機器
- 医療用機器
- ポータブル機器
- セットトップボックス
- テレコム
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6898AALT+ | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6898AALT+T | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6898AAZT+ | TSOT | ||
| MAX6898AAZT+T | TSOT | ||
| MAX6898PALT+ | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6898PALT+T | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6898に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める