MAX6885
製造中ADC付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)、電源監視回路
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.63
製品情報
- 6つの設定可能な入力電圧検出器
- プログラマブルなスレッショルド:0.5V~3.05V (10mV単位)、または1V~5.8V (20mV単位)
- 1次UVおよび2次UV/OVスレッショルド
- 1つの設定可能なウォッチドッグタイマ:6.25ms~102.4s
- 設定可能なアクティブローRESET、アクティブローUVまたはアクティブローOV、およびアクティブローWDO出力
- 3つのプログラマブルな出力
- オープンドレインまたは弱プルアップアクティブローRESET、アクティブローUVまたはアクティブローOV、およびアクティブローWDO出力
- アクティブロー出力ロジック
- タイミング遅延:25µs~1600ms
- マージンディセーブルおよびマニュアルリセット制御
- 1.25Vの内部リファレンスまたは外部リファレンス入力
- 10ビットの内蔵ADCが入力電圧検出器、VCC、および補助入力をサンプリング
- 512ビットのユーザEEPROM
- 耐久性:10万回の消去/書込みサイクル
- データ保持:10年
- SMBus/I²C対応シリアル設定/通信インタフェース
- スレッショルド精度:±1%
MAX6884/MAX6885はEEPROMで設定可能なマルチ電圧電源監視回路で、6つの電圧検出器入力、1つの補助入力、および1つのウォッチドッグ入力を監視し、高度に設定可能な電源監視アプリケーション用の3つのプログラマブル出力を備えています。マニュアルリセットおよびマージンディセーブル入力によって、フレキシビリティが向上しています。
各電圧検出器入力は、プログラマブルな1次低電圧と2次低電圧/過電圧スレッショルドを備えています。電圧検出器入力(IN1~IN6)は、20mV単位で1V~5.8V、または10mV単位で0.5V~3.05Vの電圧を監視します。
プログラマブルな出力アクティブローRESET、アクティブローUVまたはアクティブローOV、およびアクティブローWDOは、システムリセット/割込みを備えています。プログラマブルな出力オプションには、オープンドレインまたは弱プルアップなどがあります。プログラマブルなタイミング遅延ブロックによって、アサートの原因となった状態がそれぞれ解消された後、25µs~1600msの間、待機するように各出力を設定します。障害レジスタは、状態をもたらしたイベント(低電圧、過電圧、マニュアルリセットなど)をロギングします。
内蔵10ビット、1%精度のADC (MAX6884のみ)は、200msごとに全入力を順に自動切り替えするマルチプレクサを通じて、IN1~IN6、AUXIN、およびVCCの電圧を変換します。SMBus™/I²C対応のシリアルデータインタフェースを通じて、構成EEPROM、構成レジスタ、512ビットの内蔵ユーザEEPROMの設定と通信が行われ、ADCレジスタ(MAX6884のみ)と障害レジスタが読み取られます。
MAX6884/MAX6885は5mm x 5mm x 0.8mmの20ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- マルチマイクロプロセッサ/電圧システム
- ネットワーキングシステム
- サーバおよびワークステーション
- ストレージ機器
- 電気通信/電話局
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6885ETP+ | 20-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 5 | ||
| MAX6870 | 製造中 | EEPROMプログラマブル、ADC内蔵ヘックス(6回路)/クワッド電源シーケンサ/監視回路 |
| MAX6872 | 製造中止 | チャージポンプ出力付き、EEPROMプログラム可能な、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路 |
| MAX6874 | 製造中止 | EEPROMプログラマブル、ヘックス(6回路)/クワッド、電源シーケンサ/監視回路 |
| MAX6890 | 製造中止 | EEPROMプログラム可能な、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路 |
| MAX6893 | 製造中止 | 端子選択可能、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路 |
| 監視回路 & リセットIC 1 | ||
| MAX6886 | 製造中 | 端子選択可能、ヘックス(6回路)電源監視回路 |
最新のディスカッション
MAX6885に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める