MAX6883

デュアル/トリプル電圧、電源シーケンサ/監視回路

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • コンデンサで調整可能な電源起動シーケンシングの遅延
  • 内蔵チャージポンプによって外付けnチャネルFETをエンハンス
  • コンデンサで設定可能なタイムアウト期間を備えたパワーグッド出力(MAX6880/MAX6882)
  • 調整可能な低電圧ロックアウトまたはロジックイネーブル入力
  • 出力ごとの100Ωの内蔵プルダウンによって容量性負荷を急速に放電
  • 定格IN_/OUT_範囲:0.5V~5.5V
  • 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 短い電圧トランジェントによる影響なし
  • 4mm x 4mmの小型24ピンまたは16ピンTQFNパッケージ
  • MAX6883
    デュアル/トリプル電圧、電源シーケンサ/監視回路
    MAX6880、MAX6881、MAX6882、MAX6883:標準アプリケーション回路
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
    パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 4
    MAX6877 製造中 デュアル/トリプル電圧、電源トラッカ/シーケンサ/監視回路
    MAX6820 製造中 電源シーケンサ、SOT23パッケージ
    MAX6894 製造中 端子選択可能、オクタル(8回路)/ヘックス(6回路)/クワッド(4回路)の電源シーケンサ/監視回路
    MAX6392 製造中 デュアル電圧µP監視回路、シーケンスリセット出力付
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX6883に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品