MAX6862
製造中マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、ナノパワーµP監視回路
ポータブルアプリケーションに最適な、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付きナノパワーµP監視回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
製品情報
- 超低消費電流:170nA (typ)
- 範囲が+1.575V~+4.625Vで約100mVステップのリセットスレッショルド
- 範囲が10ms~1200msの6つの最小リセットタイムアウト期間オプション
- マニュアルリセットオプション
- ウォッチドッグタイマオプション
- ピン選択可能な10ms/150ms (min)リセットタイムアウト期間(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
- VCCの短いトランジェントに対する耐性
- VCC = +1.1Vまで低下しても有効なリセットの保証
- 3つのリセット出力オプション:
- プッシュプルアクティブローRESET
- プッシュプルRESET
- オープンドレインアクティブローRESET
- 外付け部品不要
- 小型5ピンSOT23パッケージ
- TPS3836/TPS3837/TPS3838とピンコンパチブル(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
超低電流(170nA、typ)マイクロプロセッサ(µP)監視回路のMAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860~MAX6869は、電圧監視、ウォッチドッグタイマ、およびマニュアルリセット入力の各機能を5ピンSOT23パッケージに組み込んだものです。これらの製品は、監視電圧が出荷時にトリミングされたリセットスレッショルド電圧以下に低下したときやマニュアルリセットがアクティブになったとき、またはウォッチドッグタイマが時間切れになったときにリセット信号を有効にします。リセット出力は、VCCがリセットスレッショルド以上に上昇してマニュアルリセットが無効にされた後、アクティブな状態を最小タイムアウト期間持続します。出荷時にトリミングされるリセットスレッショルド電圧は、範囲が+1.575V~+4.625V (約100mVステップ)です(フルデータシートの「Threshould Suffix Guide (スレッショルドのサフィックスガイド)」を参照)。各製品は、範囲が10ms~1200msの6つの最小リセットタイムアウトオプションを備えています。
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860~MAX6869は、様々な構成で提供されます(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」参照)。MAX6854/MAX6855/MAX6856/ MAX6861~MAX6869は、マニュアルリセット入力/MRを備えています。MAX6864~MAX6869は、コード実行エラーを監視するためのWDI入力における動作を監視するウォッチドッグタイマを提供します。MAX6864~MAX6869は、3.3sまたは209s (typ)のウォッチドッグタイムアウトオプションを備えています。MAX6861/MAX6862/MAX6863は、ピン選択可能な10msまたは150ms (min)のリセット遅延期間を備えています。プッシュプルアクティブロー、プッシュプルアクティブハイ、およびオープンドレインアクティブローの各リセット出力が利用可能です。
アプリケーション
- 血糖値モニタ/患者モニタ
- MP3プレーヤー/ページャ
- PDAおよび携帯電話
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6862UK29+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6862UK29+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6862UK29+ | 製造中 | |
| MAX6862UK29+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6862UK29+ | 製造中 | |
|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX6862UK29+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6862UK29+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1 | ||
| MAX6427 | 製造中 | ヒステリシス付き、低電力、シングル/デュアルレベルバッテリモニタ |
| 監視回路 & リセットIC 13 | ||
| MAX6326 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6327 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6328 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6346 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6347 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6348 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6400 | 製造中 | µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ |
| MAX6401 | 製造中 | µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ |
| MAX6402 | 製造中 | µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ |
| MAX6403 | µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ | |
| MAX6404 | µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ | |
| MAX6405 | 製造中止 | µP監視回路、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ |
| MAX6461 | 製造中 | 超低電力、電圧検出器およびµP監視回路 |
最新のディスカッション
MAX6862に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める