MAX6843
製造中超低電圧µPリセット回路および電圧検出器
外付け部品不要で、最低0.9Vまで電源を監視する超低電圧SC70 µP監視回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 出荷時設定リセットスレッショルド電圧により0.9V~1.5Vの電源電圧を監視(MAX6841/MAX6842)
- 調整可能なスレッショルドRESET IN (MAX6843/MAX6844/MAX6845)
- 低電力:5.7µA (typ)
- 全温度範囲でのリセットスレッショルド精度:±2.5%
- 5種類のタイムアウト期間:150µs (電圧検出器)、1.5ms、30ms、210ms、および1.68s
- 3種類の出力構成
- プッシュプルアクティブローRESET
- プッシュプルRESET
- オープンドレインアクティブローRESET
- VCC = 0.55V (アクティブロー)までの有効リセット保証
- マニュアルリセット入力
- 短いVCC過渡を無視
- 省スペース5ピンSOT23パッケージ
MAX6841~MAX6845はマイクロプロセッサ(µP)監視回路で、µPおよびディジタルシステムで超低電圧電源を監視します。これらのデバイスは+0.9V~+1.5Vのシステムで使用されると、外付け部品と調整が不要になり、低コストで卓越した回路信頼性を実現します。MAX6841/MAX6842では、出荷時設定のリセットスレッショルドが提供されます。MAX6843/MAX6844/MAX6845はRESET IN入力を備えているので、ユーザがリセットスレッショルドを外部から調整することができます。MAX6841~MAX6845ファミリは、バウンドを防止したマニュアルリセット入力(アクティブローMR)を備えています。リセットコンパレータは、VCCの高速過渡を無視するように設計されています。
VCC電源電圧がプリセットしたスレッショルドや可変スレッショルドを下回ったり、マニュアルリセット(アクティブローMR)がアサートされると、MAX6841~MAX6845はリセット信号をアサートします。VCCがリセットスレッショルドを上回り、マニュアルリセットが解除されると、リセットは固定タイムアウト遅延の間アサートに維持されます。各デバイスには、150µs (電圧検出器)、1.5ms、30ms、210ms、および1.68s (typ)の5種類のタイムアウト期間を使用することができます。
MAX6841/MAX6843は、アクティブローのプッシュプルリセット出力を備えています。MAX6841/MAX6842/MAX6844はアクティブハイプッシュプルのリセット出力、MAX6842/MAX6845はアクティブローオープンドレインのリセット出力を備えています。アクティブローオープンドレインのリセット出力では、0~VCCの電圧と接続可能なプルアップ抵抗が必要です。
低消費電流(5.7µA)と小型パッケージ(SOT23-5)によって、MAX6841~MAX6845はポータブル機器用に最適です。
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
- サーバおよびワークステーション
- テレコム/ネットワーキング機器
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6843UKD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6843UKD3+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6843UKD3+ | 製造中 | |
| MAX6843UKD3+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6843UKD3+ | 製造中 | |
| MAX6843UKD3+T | 製造中 | |
|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX6843UKD3+ | 製造中 | |
| MAX6843UKD3+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6843UKD3+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 9 | ||
| MAX6832 | 製造中 | 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路 |
| MAX6833 | 製造中止 | 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路 |
| MAX6834 | 製造中 | 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路 |
| MAX6835 | 製造中 | 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路 |
| MAX6836 | 最終販売 | 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路 |
| MAX6837 | 製造中 | 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路 |
| MAX6838 | 製造中 | 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路 |
| MAX6839 | 製造中止 | 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路 |
| MAX6840 | 製造中 | 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路 |
最新のディスカッション
MAX6843に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める