MAX6840
製造中超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.14
製品情報
- 1.2V~1.8Vの公称電源電圧用の出荷時設定リセットスレッショルド電圧
- 低電力消費:7.5µA (typ)
- 省スペース3ピンおよび4ピンSC70パッケージ
- 全温度範囲のリセットスレッショルド精度:±2.5%
- 5種類のタイムアウト期間:70µs (電圧検出器)、1.5ms、30ms、210ms、および1.68s
- 3種類のリセット出力構成
- プッシュプルアクティブローRESET
- プッシュプルRESET
- オープンドレインアクティブローRESET
- リセットを保証する最低VCC =
- 0.55V—アクティブロー
- 0.75V—アクティハイ
- 可変リセットスレッショルドReset-Inオプション
- マニュアルリセット入力オプション
- 短い負VCC過渡を無視
- MAX803/MAX809/MAX810、MAX6711/MAX6712/MAX6713、およびMAX6381~MAX6390シリーズとピンコンパチブル
MAX6832~MAX6840は、マイクロプロセッサ(µP)およびデジタルシステムで低電圧電源を監視するためのµP監視回路です。これらのデバイスは、+1.2V~+1.8V電源の回路で使用すると、外付け部品と調整が不要になり、卓越した回路信頼性と低コストを実現します。
VCC電源電圧がプリセットしたスレッショルドを下回ったり、マニュアルリセット(アクティブローMR)がアサートと、これらのデバイスはリセット信号をアサートします。VCCがリセットスレッショルドを上回ったり、マニュアルリセットが解除されると、リセットは固定タイムアウト遅延の間アサートを保持します。70µs (電圧検出器)、1.5ms、30ms、210ms、および1.68sの5種類のタイムアウト期間が提供されます。各種電源電圧での動作に最適なリセットスレッショルドが提供されます。
MAX6832/MAX6835/MAX6838は、プッシュプルアクティブローのリセット出力(アクティブローRESET)を備えています。MAX6833/MAX6836/MAX6839はプッシュプルアクティブハイのリセット出力(RESET)、MAX6834/MAX6837/MAX6840はオープンドレインアクティブローのリセット出力(アクティブローRESET)を備えています。オープンドレインアクティブローのリセット出力では、VCCよりも高い電圧と接続可能なプルアップ抵抗が必要です。
MAX6835/MAX6836/MAX6837はバウンドを防止したマニュアルリセット入力(アクティブローMR)を備え、MAX6838/MAX6839/MAX6840はユーザがリセットスレッショルドを外部から調整可能なRESET-IN入力を備えています。リセットコンパレータは、VCCの高速過渡を無視するように設計されています。
7.5µAの低消費電流によって、MAX6832~MAX6840はポータブル機器用に最適です。これらのデバイスは、3ピンおよび4ピンSC70パッケージで提供されます。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6840XSD0+ | SC70 | ||
| MAX6840XSD0+T | SC70 | ||
| MAX6840XSD3+ | SC70 | ||
| MAX6840XSD3+T | SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX6840に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める