MAX6841

製造中止

超低電圧µPリセット回路および電圧検出器

外付け部品不要で、最低0.9Vまで電源を監視する超低電圧SC70 µP監視回路

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出荷時設定リセットスレッショルド電圧により0.9V~1.5Vの電源電圧を監視(MAX6841/MAX6842)
  • 調整可能なスレッショルドRESET IN (MAX6843/MAX6844/MAX6845)
  • 低電力:5.7µA (typ)
  • 全温度範囲でのリセットスレッショルド精度:±2.5%
  • 5種類のタイムアウト期間:150µs (電圧検出器)、1.5ms、30ms、210ms、および1.68s
  • 3種類の出力構成
    • プッシュプルアクティブローRESET
    • プッシュプルRESET
    • オープンドレインアクティブローRESET
  • VCC = 0.55V (アクティブロー)までの有効リセット保証
  • マニュアルリセット入力
  • 短いVCC過渡を無視
  • 省スペース5ピンSOT23パッケージ
MAX6841
超低電圧µPリセット回路および電圧検出器
MAX6841、MAX6842、MAX6843、MAX6844、MAX6845:標準動作回路
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
監視回路 & リセットIC 9
MAX6832 製造中 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
MAX6833 製造中止 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
MAX6834 製造中 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
MAX6835 製造中 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
MAX6836 最終販売 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
MAX6837 製造中 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
MAX6838 製造中 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
MAX6839 製造中止 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
MAX6840 製造中 超低電圧、SC70、電圧検出器およびµPリセット回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6841に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品