MAX6789
MAX6789
発売前低電力、1%精度、デュアル/トリプル/クワッドレベルバッテリモニタ、小型TDFNおよびTQFNパッケージ
バッテリ寿命の延長を可能にする低電力、1%精度モニタ
Viewing:
製品情報
- 全温度範囲の保証スレッショルド精度:1%
- デュアル/トリプル/クワッドのローバッテリ出力オプション
- 低バッテリ電流:5.7µA
- オープンドレインまたはプッシュプル出力
- 固定または可変ヒステリシス
- 低入力バイアス電流
- 最低VBATT = 1.05Vまで保証された有効なローバッテリ出力ロジック状態
- バッテリ逆接続保護
- 瞬時バッテリトランジェントの影響なし
- 完全動作保証温度範囲:-40℃~+85℃
- 小型のTDFNおよびTQFNパッケージ
MAX6782~MAX6790は低電力、精度1%のデュアル/トリプル/クワッドレベルバッテリモニタで、小型TDFNおよびTQFNパッケージで提供されます。これらのデバイスは、シングルリチウムイオン(Li+)セルやマルチセルのアルカリ/NiCd/NiMH電源の監視に最適です。これらのデバイスは、バッテリ電圧モニタに関係する出力チャタリングを排除する固定および可変ヒステリシスオプションを備えています。
MAX6782/MAX6783は、単一のパッケージに4つのバッテリモニタを提供し、出荷時設定済みのヒステリシス(0.5%、5%、10%)または可変ヒステリシスを備えています。MAX6784/MAX6785は、3つのバッテリモニタを提供し、出荷時設定済みのヒステリシス(0.5%、5%、10%)または可変ヒステリシスを備えています。MAX6786/MAX6787/MAX6788は2つのバッテリモニタを提供し、立上り/立下りスレッショルド設定用の外部入力を備えているため、外部からヒステリシス制御が可能です。MAX6789/MAX6790は、相補出力付きのクワッドレベル過電圧検出器を備えています。
MAX6782~MAX6790は、オープンドレインまたはプッシュプル出力を備えています。MAX6782/MAX6784/MAX6786/MAX6789はプッシュプル出力付きで利用可能で、またMAX6783/MAX6785/MAX6787/MAX6790はオープンドレイン出力付きで利用可能です。MAX6788は、1つのオープンドレイン出力と1つのプッシュプル出力付きで利用可能です(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照)。このデバイスファミリは省スペースのTDFNおよびTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が完全保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム(1セルLi+ (リチウムイオン)またはマルチセルニッケル水素、ニカド、アルカリ)
- 携帯電話/コードレス電話
- 電子玩具
- MP3プレーヤー
- ページャ
- PDA
- ポータブル医療機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX6789に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める