MAX6783

製造中止

低電力、1%精度、デュアル/トリプル/クワッドレベルバッテリモニタ、小型TDFNおよびTQFNパッケージ

バッテリ寿命の延長を可能にする低電力、1%精度モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 全温度範囲の保証スレッショルド精度:1%
  • デュアル/トリプル/クワッドのローバッテリ出力オプション
  • 低バッテリ電流:5.7µA
  • オープンドレインまたはプッシュプル出力
  • 固定または可変ヒステリシス
  • 低入力バイアス電流
  • 最低VBATT = 1.05Vまで保証された有効なローバッテリ出力ロジック状態
  • バッテリ逆接続保護
  • 瞬時バッテリトランジェントの影響なし
  • 完全動作保証温度範囲:-40℃~+85℃
  • 小型のTDFNおよびTQFNパッケージ

MAX6782~MAX6790は低電力、精度1%のデュアル/トリプル/クワッドレベルバッテリモニタで、小型TDFNおよびTQFNパッケージで提供されます。これらのデバイスは、シングルリチウムイオン(Li+)セルやマルチセルのアルカリ/NiCd/NiMH電源の監視に最適です。これらのデバイスは、バッテリ電圧モニタに関係する出力チャタリングを排除する固定および可変ヒステリシスオプションを備えています。

MAX6782/MAX6783は、単一のパッケージに4つのバッテリモニタを提供し、出荷時設定済みのヒステリシス(0.5%、5%、10%)または可変ヒステリシスを備えています。MAX6784/MAX6785は、3つのバッテリモニタを提供し、出荷時設定済みのヒステリシス(0.5%、5%、10%)または可変ヒステリシスを備えています。MAX6786/MAX6787/MAX6788は2つのバッテリモニタを提供し、立上り/立下りスレッショルド設定用の外部入力を備えているため、外部からヒステリシス制御が可能です。MAX6789/MAX6790は、相補出力付きのクワッドレベル過電圧検出器を備えています。

MAX6782~MAX6790は、オープンドレインまたはプッシュプル出力を備えています。MAX6782/MAX6784/MAX6786/MAX6789はプッシュプル出力付きで利用可能で、またMAX6783/MAX6785/MAX6787/MAX6790はオープンドレイン出力付きで利用可能です。MAX6788は、1つのオープンドレイン出力と1つのプッシュプル出力付きで利用可能です(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照)。このデバイスファミリは省スペースのTDFNおよびTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が完全保証されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動システム(1セルLi+ (リチウムイオン)またはマルチセルニッケル水素、ニカド、アルカリ)
  • 携帯電話/コードレス電話
  • 電子玩具
  • MP3プレーヤー
  • ページャ
  • PDA
  • ポータブル医療機器

MAX6783
低電力、1%精度、デュアル/トリプル/クワッドレベルバッテリモニタ、小型TDFNおよびTQFNパッケージ
MAX6782、MAX6783、MAX6784、MAX6785、MAX6786、MAX6787、MAX6788、MAX6789、MAX6790:標準動作回路
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
MAX6783に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品