MAX6778
MAX6778
製造中低電力、精度1%のバッテリモニタ、µDFNおよびSC70パッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
Viewing:
製品情報
- 全温度範囲の保証スレッショルド精度:1.0%
- シングルまたはデュアルのローバッテリ出力オプション
- 3µAのローバッテリ電流
- オープンドレインまたはプッシュプルのローバッテリ出力
- 固定または可変ヒステリシス
- 低入力リーク電流によって大きな抵抗値の使用が可能
- VBATT = 1Vまで保証された有効なローバッテリ出力ロジック状態
- 瞬時バッテリトランジェントの影響なし
- 完全動作保証温度範囲:-40℃~+85℃
- 5ピン小型SC70または6ピン超小型µDFN (1mm x 1.5mm)パッケージ
低電力、精度1%のバッテリモニタのMAX6775~MAX6781は、超小型µDFNパッケージ(1.0mm x 1.5mm)およびSC70パッケージで提供されます。これらの低電力デバイスは、シングルリチウムイオン(Li+)セルやマルチセルのアルカリ/NiCd/NiMH電源の監視に最適です。これらのデバイスは単一(MAX6775/MAX6776/MAX6777/MAX6778)またはデュアル(MAX6779/ MAX6780/MAX6781)のローバッテリ出力を提供し、固定または抵抗で可変なヒステリシスを備えています。ヒステリシスによって、通常、負荷除去後のバッテリ端子の電圧回復や入力電圧ノイズに起因するバッテリ電圧モニタに関連して起こることがある出力チャタリングが排除されます。
これらのデバイスは、単一またはデュアル電圧モニタ付き、固定または可変ヒステリシス付きという複数のバージョンで提供されます。MAX6775/MAX6776は単一バッテリモニタと、0.5%、5%、または10%に出荷時設定済みのヒステリシスを備えています。MAX6779/MAX6780/MAX6781は単一パッケージに2つのバッテリモニタと、0.5%、5%、または10%に出荷時設定済みのヒステリシスを備えています。MAX6777/MAX6778は立上り/立下りスレッショルド用の外部入力付きの単一バッテリモニタを備えているため、外部からのヒステリシス制御が可能です。
システム電源回路やマイクロプロセッサとのインタフェースを便利にするために、オープンドレイン出力およびプッシュプル出力の両方が提供されます。単一チャネルデバイスは、オープンドレイン出力またはプッシュプル出力付きで提供されます。デュアルチャネルデバイスは、両方ともオープンドレイン出力、両方ともプッシュプル出力、またはいずれか1つの出力付きで提供されます(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」参照)。このデバイスファミリは5ピン小型SC70および6ピン超小型µDFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が完全保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム(1セルLi+ (リチウムイオン)またはマルチセルニッケル水素、ニカド、アルカリ)
- 携帯電話/コードレス電話
- 電子玩具
- MP3プレーヤー
- ページャ
- PDA
- ポータブル医療機器
ドキュメント
データシート 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6778LT+ | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6778LT+T | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX6778XK+ | SC70 | ||
| MAX6778XK+T | SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6778に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める