MAX6713R
4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付
業界唯一、マニュアルリセット付き4ピンSC70リセットIC
製品情報
- 2.5V、3.0V、3.3Vおよび5.0Vの電源電圧の高精度監視
- 全温度範囲で仕様測定済み
- 3つの出力構成で提供
- プッシュプルアクティブローRESET出力(MAX6711)
- プッシュプルRESET出力(MAX6712)
- オープンドレインアクティブローRESET出力(MAX6713)
- パワーオンリセットパルス幅:140ms (min)
- マニュアルリセット入力
- 消費電流:12µA
- リセットがVCC = +1Vまで有効であることを保証
- 電源トランジェント耐性
- 外付部品不要
- パッケージ:4ピンSC70
MAX6711/MAX6712/MAX6713は、µPおよびディジタル機器の電源の監視に使用されるマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。これらの素子は、+5.0V、+3.3V、+3.0Vまたは+2.5V駆動回路に使用した場合外付部品および調整を排除するため、優れた回路信頼性と低コストを実現します。また、デバウンド付きのマニュアルリセットを有しています。
これらの回路は、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルドよりも低く低下した時、およびマニュアルリセットが発生した時にリセット信号を発生します。リセットは、VCCがリセットスレッショルドの上に上昇した後、あるいはマニュアルリセットの発生が止まった後も最低140msの間発生し続けます。リセットスレッショルドは、様々な電源電圧に使用できるものが用意されています。
MAX6713はオープンドレイン出力段を持ち、MAX6711/MAX6712はプッシュプル出力を持っています。MAX6713のオープンドレインアクティブローRESET出力は、VCCよりも高い電圧に接続できるプルアップ抵抗を必要とします。MAX6711/MAX6713はアクティブローリセット出力、MAX6712はアクティブハイリセット出力を備えています。リセットコンパレータはVCCの高速トランジェントを無視するように設計されており、出力はVCCが最低1Vに低下するまで正しいロジック状態であることが保証されています。
MAX6711/MAX6712/MAX6713は消費電流が小さいため、ポータブル機器に最適です。これらの素子は4ピンSC70パッケージで提供されています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6713Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める