MAX6711R

4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付

業界唯一、マニュアルリセット付き4ピンSC70リセットIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2.5V、3.0V、3.3Vおよび5.0Vの電源電圧の高精度監視
  • 全温度範囲で仕様測定済み
  • 3つの出力構成で提供
    • プッシュプルアクティブローRESET出力(MAX6711)
    • プッシュプルRESET出力(MAX6712)
    • オープンドレインアクティブローRESET出力(MAX6713)
  • パワーオンリセットパルス幅:140ms (min)
  • マニュアルリセット入力
  • 消費電流:12µA
  • リセットがVCC = +1Vまで有効であることを保証
  • 電源トランジェント耐性
  • 外付部品不要
  • パッケージ:4ピンSC70
MAX6711R
4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付
MAX6711L、MAX6711M、MAX6711R、MAX6711S、MAX6711T、MAX6711Z、MAX6712L、MAX6712M、MAX6712R、MAX6712S、MAX6712T、MAX6712Z、MAX6713、MAX6713L、MAX6713M、MAX6713R、MAX6713S、MAX6713T、MAX6713Z:標準動作回路
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
監視回路 & リセットIC 3
MAX6328 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6348 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6337 製造中 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6711Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品