MAX6662
製造中SPI対応シリアルインタフェース付き、12ビット+符号温度センサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
製品情報
- 12ビット+符号、分解能:0.0625℃
- 精度
- 最大±1℃ (+30℃~+50℃)
- 最大±1.6℃ (0℃~+70℃)
- 最大±2.5℃ (-20℃~+85℃)
- 標準±2.5℃ (+150℃)
- 拡張温度測定範囲
- -55℃~+150℃
- 低い平均消費電流:125µA (typ)
- 携帯アプリケーションで消費電力を最小化するシャットダウンモード
- 2つのプログラム可能な温度フォルト出力
- ノイズの多い環境で異常トリップを防止する切替え可能なフォルト待ち行列
MAX6662は、12ビット+符号温度センサおよびプログラム可能な温度過昇アラームと3線式(SPI対応)シリアルインタフェースを単一パッケージに収めたものです。このデバイスは、そのダイ温度を内部のアナログディジタルコンバータ(ADC)を用いてディジタル値に変換します。温度データは、温度レジスタに13ビットワードとして0.0625℃の分解能で保存されます。この温度データは、シリアルインタフェース経由で随時読み取ることができます。動作温度範囲は、-55℃~+150℃です。
MAX6662は、2つのプログラム可能なウォッチドッグ割込み出力を提供します。アクティブローALERTは、低温警告機能に使用されますが、アクティブローOTは、電源シャットダウンなど、高温対策のための機能に使用されます。MAX6662は、シリアルインタフェースを除くすべてをディセーブルすることにより電力を節約するシャットダウンモードを備えています。この温度センサは、8ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- HVAC
- 冷蔵庫
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6662MSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX6662MSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX6662MSA+ | 製造中 | |
| MAX6662MSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX6662MSA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX6662に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める