製品概要
機能と利点
- Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 7ピン信号ヘッダ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6662の評価キット(EVキット)は、SPI™対応シリアルインタフェースを備えた12ビット+符号温度センサーであるMAX6662を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000/XP®およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX6662の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX6662のEVキットのPCBには、MAX6662MSA+が実装されています。
アプリケーション
- 車載用電子機器
- HVAC
- 冷蔵庫
- 試験装置
対象となる製品
関連資料
-
MAX6662EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6662 Data Sheet (Rev. 0)2009/06/25PDF294K