MAX6618
製造中PECIからI²Cへのトランスレータ
最大4つのPECIイネーブルCPUをサポート
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.95
製品情報
- 400kbps、I²C対応、2線式シリアルインタフェース
- 電源電圧:+3V~+3.6V
- PECI(1.0)準拠ポート
- PECI(1.0)からI²Cへの変換
- プログラマブルな温度オフセット
- 動作温度範囲:-20℃~+120℃
- VREF入力によって、ロジックレベルがPECI電源電圧に依存
- 自動I²Cバスロックアップタイムアウトリセット
- 鉛フリーの10ピンµMAX®パッケージ
MAX6618はPECI(1.0)からI²Cへのトランスレータで、PECI(1.0)からSMBus/I²Cへのプロトコル変換用の高効率の低コストソリューションを提供します。PECI(1.0)準拠ホストは、温度データを最大4つのPECI(1.0)イネーブルCPUから直接読み取ります。このトランスレータはPECI 1.0に対応するCPUとのみ通信を行います。
I²Cインタフェースは、複数のマスターまたはスレーブシステムでペリフェラルデバイスと同期して通信する独立したシリアル通信チャネルを備えています。このインタフェースは、400kbpsの最高シリアルデータレートが可能です。
MAX6618は+3.0V~+3.6Vの電源電圧と、-20℃~+120℃の周囲温度範囲で動作するように設計されています。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- サーバ
- ワークステーション
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6618AUB+ | MINI_SO | ||
| MAX6618AUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX6618AUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX6618に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める