MAX6466
製造中超低電力、電圧検出器およびµP監視回路
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.36
製品情報
超低電力、電圧検出器およびµPリセット監視回路のMAX6461~MAX6466ファミリは、バッテリ、電源、およびシステム電圧を監視します。各回路は、高精度バンドギャップリファレンス、コンパレータ、規定のトリップスレッショルドを設定する調整済み抵抗器ネットワーク、および5%スレッショルドヒステリシス回路(フルデータシートの「Functional Diagram (ファンクションダイアグラム)」参照)を内蔵しています。出力は、VCCが内部のVTH- 以下に低下したときアクティブになり、VCCがVTH+ (VTH+ = VTH- x 1.05)以上に上昇するまでアクティブな状態を維持します。これらのデバイスは、+1.6V~+5.5Vの公称システム電圧を監視する際の外付け部品と調整を削除したことによって、回路の信頼性が向上しコストが削減されます。MAX6461/MAX6462/MAX6463は、伝播遅延が17µsの電圧検出器です。
MAX6464/MAX6465/MAX6466は、最小リセットタイムアウト期間が150msのµP監視回路です。すべてのデバイスは、スレッショルドを+1.6V~+5.5Vの範囲において100mVの刻みで設定することができます。
このファミリには、出力段のオプションとして、アクティブロー出力のプッシュプル、アクティブハイ出力のプッシュプル、およびアクティブロー出力のオープンドレインの3種類があります。これらのデバイスは、SC70およびSOT23パッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- コードレス電話
- 負荷切替/電源シーケンス
- 高ノイズ耐性µPリセット回路
- PDA
- ポータブルバッテリ駆動機器
- ポータブル医療機器
- デジタル/アナログシステムの電源監視
- 高精度バッテリ監視
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6466UR29+ | SOT_23 | ||
| MAX6466UR29+T | SOT_23 | ||
| MAX6466XR16+ | Single Chip Package | ||
| MAX6466XR16+T | Single Chip Package | ||
| MAX6466XR22+ | Single Chip Package | ||
| MAX6466XR22+T | Single Chip Package | ||
| MAX6466XR29+ | Single Chip Package | ||
| MAX6466XR29+T | Single Chip Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6466UR29+ | 製造中 | |
| MAX6466UR29+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6466UR29+ | 製造中 | |
|
9 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
| MAX6466UR29+ | 製造中 | |
| MAX6466UR29+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX6466XR16+ | 製造中 | |
| MAX6466XR16+T | 製造中 | |
| MAX6466XR22+ | 製造中 | |
| MAX6466XR22+T | 製造中 | |
| MAX6466XR29+T | 製造中 | |
|
7 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX6466XR16+ | 製造中 | |
| MAX6466XR16+T | 製造中 | |
| MAX6466XR22+ | 製造中 | |
| MAX6466XR22+T | 製造中 | |
| MAX6466XR29+ | 製造中 | |
| MAX6466XR29+T | 製造中 | |
|
4 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
| MAX6466XR16+ | 製造中 | |
| MAX6466XR16+T | 製造中 | |
| MAX6466XR22+ | 製造中 | |
| MAX6466XR22+T | 製造中 | |
|
4 16, 2020 - 2038A ASSEMBLY |
||
| MAX6466XR29+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 16 | ||
| MAX6381 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6382 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6383 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6384 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6385 | 最終販売 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6386 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6387 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6388 | 最終販売 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6389 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6390 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6375 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6376 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6377 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6378 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6379 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
| MAX6380 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器 |
最新のディスカッション
MAX6466に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める