MAX6465

発売前

超低電力、電圧検出器およびµP監視回路

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 超低消費電流:1.0µA
  • +1.6V~+5.5Vで100mV刻みのプリセットスレッショルド
  • 内蔵5%スレッショルドヒステリシス
  • 温度に対するスレッショルド精度:±2.5%
  • 内蔵タイムアウト期間オプション:150ms (min)
  • 短時間電圧トランジェントの影響なし
  • 外付け部品なし
  • 3種類の出力オプション:プッシュプル(アクティブロー/アクティブハイ)およびオープンドレイン(アクティブロー)
  • -40℃~+125℃で全動作を保証
  • 小型SC70およびSOT23パッケージ
  • 超低電力、電圧検出器およびµPリセット監視回路のMAX6461~MAX6466ファミリは、バッテリ、電源、およびシステム電圧を監視します。各回路は、高精度バンドギャップリファレンス、コンパレータ、規定のトリップスレッショルドを設定する調整済み抵抗器ネットワーク、および5%スレッショルドヒステリシス回路(フルデータシートの「Functional Diagram (ファンクションダイアグラム)」参照)を内蔵しています。出力は、VCCが内部のVTH- 以下に低下したときアクティブになり、VCCがVTH+ (VTH+ = VTH- x 1.05)以上に上昇するまでアクティブな状態を維持します。これらのデバイスは、+1.6V~+5.5Vの公称システム電圧を監視する際の外付け部品と調整を削除したことによって、回路の信頼性が向上しコストが削減されます。MAX6461/MAX6462/MAX6463は、伝播遅延が17µsの電圧検出器です。

    MAX6464/MAX6465/MAX6466は、最小リセットタイムアウト期間が150msのµP監視回路です。すべてのデバイスは、スレッショルドを+1.6V~+5.5Vの範囲において100mVの刻みで設定することができます。

    このファミリには、出力段のオプションとして、アクティブロー出力のプッシュプル、アクティブハイ出力のプッシュプル、およびアクティブロー出力のオープンドレインの3種類があります。これらのデバイスは、SC70およびSOT23パッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • コードレス電話
    • 負荷切替/電源シーケンス
    • 高ノイズ耐性µPリセット回路
    • PDA
    • ポータブルバッテリ駆動機器
    • ポータブル医療機器
    • デジタル/アナログシステムの電源監視
    • 高精度バッテリ監視

    MAX6465
    超低電力、電圧検出器およびµP監視回路
    MAX6461、MAX6462、MAX6463、MAX6464、MAX6465、MAX6466:ファンクションダイアグラム、MAX6462、MAX6463、MAX6464、MAX6465、MAX6466:ファンクションダイアグラム
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
    監視回路 & リセットIC 16
    MAX6381 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6382 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6383 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6384 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6385 最終販売 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6386 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6387 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6388 最終販売 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6389 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6390 製造中 シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ
    MAX6375 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
    MAX6376 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
    MAX6377 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
    MAX6378 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
    MAX6379 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
    MAX6380 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX6465に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品