MAX6421
製造中Low-Power, SC70/SOT µP Reset Circuits with Capacitor-Adjustable Reset Timeout Delay
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
製品情報
- Monitor System Voltages from 1.6V to 5V
- Capacitor-Adjustable Reset Timeout Period
- Low Quiescent Current (1.6µA typ)
- Three RESET Output Options
- Push-Pull Active-Low RESET
- Push-Pull RESET
- Open-Drain Active-Low RESET
- Guaranteed Reset Valid to VCC = 1V
- Immune to Short VCC Transients
- Small 4-Pin SC70, 4-Pin SOT143, and 5-Pin SOT23 Packages
- MAX6340 Pin Compatible with LP3470
- MAX6424/MAX6425 Pin Compatible with NCP300NCP303, MC33464/MC33465, S807/S808/S809, and RN5VD
- MAX6426 Pin Compatible with PST92XX
- AEC-Q100 Qualified (MAX6340UK31/V+T)
The MAX6340/MAX6421MAX6426 low-power microprocessor supervisor circuits monitor system voltages from 1.6V to 5V. These devices perform a single function: they assert a reset signal whenever the VCC supply voltage falls below its reset threshold. The reset output remains asserted for the reset timeout period after VCC rises above the reset threshold. The reset timeout is externally set by a capacitor to provide more flexibility.
The MAX6421/MAX6424 have an active-low, push-pull reset output. The MAX6422 has an active-high, push-pull reset output and the MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426 have an active-low, open-drain reset output. The MAX6421/MAX6422/MAX6423 are offered in 4-pin SC70 or SOT143 packages. The MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426 are available in 5-pin SOT23-5 packages.
Applications
- Automotive
- Battery-Powered Computers/Controllers
- Computers
- Critical µP Monitoring
- Embedded Controllers
- Intelligent Instruments
- Medical Equipment
- Portable Equipment
- Set-Top Boxes
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6421US26+ | SOT_23 | ||
| MAX6421US26+T | SOT_23 | ||
| MAX6421US29+ | SOT_23 | ||
| MAX6421US29+T | SOT_23 | ||
| MAX6421XS22+ | SC70 | ||
| MAX6421XS22+T | SC70 | ||
| MAX6421XS26+ | SC70 | ||
| MAX6421XS26+T | SC70 | ||
| MAX6421XS29+ | SC70 | ||
| MAX6421XS29+T | SC70 | ||
| MAX6421XS31+ | SC70 | ||
| MAX6421XS31+T | SC70 | ||
| MAX6421XS48+ | SC70 | ||
| MAX6421XS48+T | SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6421US26+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6421US29+T | 製造中 | |
|
4 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
| MAX6421XS22+ | 製造中 | |
| MAX6421XS22+T | 製造中 | |
| MAX6421XS26+ | 製造中 | |
| MAX6421XS26+T | 製造中 | |
| MAX6421XS29+ | 製造中 | |
| MAX6421XS29+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX6421XS22+T | 製造中 | |
| MAX6421XS26+T | 製造中 | |
| MAX6421XS29+T | 製造中 | |
|
4 16, 2020 - 2038A ASSEMBLY |
||
| MAX6421XS48+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 7 | ||
| MAX6301 | 製造中 | 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路 |
| MAX6302 | 製造中 | 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路 |
| MAX6303 | 製造中 | 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路 |
| MAX6304 | 製造中 | 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路 |
| MAX6381 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6412 | 製造中 | 容量可変リセットタイムアウトディレイ付き、低電力、シングル/デュアル電圧µPリセット回路 |
| MAX6420 | 製造中 | 容量可変リセットタイムアウトディレイ付き、低電力、シングル/デュアル電圧µPリセット回路 |
最新のディスカッション
MAX6421に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める