MAX6420
製造中容量可変リセットタイムアウトディレイ付き、低電力、シングル/デュアル電圧µPリセット回路
可変リセットタイムアウト付き、小型、低電力、シングル/デュアル電圧µPリセット回路がフレキシビリティを提供
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
製品情報
- 監視システム電圧:1.6V~5V
- 容量可変のリセットタイムアウト期間
- マニュアルリセット入力(MAX6412/MAX6413/MAX6414)
- 可変リセット入力オプション(MAX6415~MAX6420)
- デュアル電圧モニタ(MAX6418/MAX6419/MAX6420)
- 低自己消費電流:1.7µA (typ)
- 3種類のRESET出力オプション
- プッシュプルアクティブローRESET
- プッシュプルRESET
- オープンドレインアクティブローRESET
- VCC = 1Vまでリセットの有効性を保証
- 電源トランジェントの影響なし
- 小型5ピンSOT23パッケージ
- AEC-Q100認定、特定/V製品についてはデータシートの「型番」を参照ください
低電力マイクロプロセッサ監視回路のMAX6412~MAX6420は、1.6V~5Vのシステム電圧を監視します。これらすべてのデバイスは電源電圧のVCCまたはRESET INがそのリセットスレッショルド以下に低下するか、マニュアルリセット入力がアサートされるたびにリセット信号をアサートするように設計されています。VCCとRESET INがリセットスレッショルド以上に上昇し、マニュアルリセット入力がアサート解除されると、リセット出力はリセットタイムアウト期間中アサートを維持します。リセットタイムアウトは、フレキシビリティを持たせるため外付けコンデンサで設定されます。
MAX6412/MAX6413/MAX6414は1.575V~5Vでおよそ100mVステップの固定スレッショルドおよびマニュアルリセット入力を備えています。MAX6415/MAX6416/MAX6417は最低1.26Vまでの電圧を監視する可変リセット出力、MAX6418/MAX6419/MAX6420はデュアル電圧システム監視用に固定入力と可変入力を備えています。
MAX6412/MAX6415/MAX6418は、アクティブロー、プッシュプルのリセット出力を備えています。MAX6413/MAX6416/MAX6419は、アクティブハイ、プッシュプルのリセット出力、MAX6314/MAX6417/MAX6420は、アクティブロー、オープンドレインのリセット出力を備えています。これらのすべての製品は、5ピンSOT23パッケージで提供され、-40℃~+125℃での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- バッテリ駆動コンピュータ/コントローラ
- コンピュータ
- クリティカルなµP監視
- 組込みコントローラ
- インテリジェント機器
- 医療用機器
- ポータブル機器
- セットトップボックス
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6420UK16+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6420UK16+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6420UK26+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6420UK26+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6420UK29+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6420UK29+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6420UK31+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6420UK31+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6420UK46+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6420UK46+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6420UK16+ | 製造中 | |
| MAX6420UK16+T | 製造中 | |
| MAX6420UK26+ | 製造中 | |
| MAX6420UK26+T | 製造中 | |
| MAX6420UK29+ | 製造中 | |
| MAX6420UK29+T | 製造中 | |
| MAX6420UK31+ | 製造中 | |
| MAX6420UK31+T | 製造中 | |
| MAX6420UK46+ | 製造中 | |
| MAX6420UK46+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6420UK16+T | 製造中 | |
| MAX6420UK26+T | 製造中 | |
| MAX6420UK29+ | 製造中 | |
| MAX6420UK29+T | 製造中 | |
| MAX6420UK31+T | 製造中 | |
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6420UK26+ | 製造中 | |
| MAX6420UK26+T | 製造中 | |
| MAX6420UK31+ | 製造中 | |
| MAX6420UK31+T | 製造中 | |
| MAX6420UK46+ | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6420UK46+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 14 | ||
| MAX6301 | 製造中 | 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路 |
| MAX6302 | 製造中 | 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路 |
| MAX6303 | 製造中 | 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路 |
| MAX6304 | 製造中 | 可変リセット/ウォッチドッグ内蔵、+5V、低電力、µP監視回路 |
| MAX6381 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6382 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6383 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6384 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6385 | 最終販売 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6386 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6387 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6388 | 最終販売 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6389 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
| MAX6390 | 製造中 | シングル/デュアル低電圧、低電力µPリセット回路、SC70/µDFNパッケージ |
最新のディスカッション
MAX6420に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める