MAX607

製造中

フラッシュメモリ/PCMCIAカード用、薄型、5V/12Vまたは可変、ステップアップDC-DCコンバータ

フラッシュメモリ/PCMCIA用ステップアップ全回路が0.25平方インチの実装面積に収まり、高さ1.35mm以下

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超薄型回路:高さ1.35mm (max)
  • 安定化出力(±4%):5V、12Vまたは可変
  • 負荷電流:最大180mA
  • スイッチング周波数:1MHz (MAX606)
  • ロジック制御の1µAシャットダウン
  • 入力電圧範囲:3V~5.5V
  • パッケージ:小型8ピンµMAX
MAX607
フラッシュメモリ/PCMCIAカード用、薄型、5V/12Vまたは可変、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX606、MAX607:標準動作回路
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
MAX606EVKIT

MAX606、MAX607の評価キット

機能と利点

  • 出力電圧:+5V、+12Vまたは可変
  • 小型表面実装設計
  • 出力電流:200mA
  • 入力電圧範囲:+3V~+5V
  • ICのシャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード

製品詳細

MAX606評価キット(EVキット)は+3V~+5Vの入力電圧で動作し、最大200mAにおいて+5Vの安定化出力電圧を提供します。MAX606は1MHzまでの周波数で動作し、小型外付け部品の使用が可能です。

MAX606EVキットは完全実装された試験済み、表面実装プリント基板です。出荷時に出力電圧が+5Vに設定されていますが、その他VIN~+12.5Vの出力電圧も評価できます。

MAX606評価キットで500kHzで動作するMAX607も評価できます。オーダの際にMAX607EUAの無料サンプルも注文してください。

MAX607EVKIT

MAX606、MAX607の評価キット

機能と利点

  • 出力電圧:+5V、+12Vまたは可変
  • 小型表面実装設計
  • 出力電流:200mA
  • 入力電圧範囲:+3V~+5V
  • ICのシャットダウン電流:1µA
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード

製品詳細

MAX606評価キット(EVキット)は+3V~+5Vの入力電圧で動作し、最大200mAにおいて+5Vの安定化出力電圧を提供します。MAX606は1MHzまでの周波数で動作し、小型外付け部品の使用が可能です。

MAX606EVキットは完全実装された試験済み、表面実装プリント基板です。出荷時に出力電圧が+5Vに設定されていますが、その他VIN~+12.5Vの出力電圧も評価できます。

MAX606評価キットで500kHzで動作するMAX607も評価できます。オーダの際にMAX607EUAの無料サンプルも注文してください。

MAX606EVKIT
MAX606、MAX607の評価キット
MAX607EVKIT
MAX606、MAX607の評価キット

最新のディスカッション

MAX607に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品