製品概要
機能と利点
- 出力電圧:+5V、+12Vまたは可変
- 小型表面実装設計
- 出力電流:200mA
- 入力電圧範囲:+3V~+5V
- ICのシャットダウン電流:1µA
- スイッチング周波数:最大1MHz
- 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード
製品概要
MAX606評価キット(EVキット)は+3V~+5Vの入力電圧で動作し、最大200mAにおいて+5Vの安定化出力電圧を提供します。MAX606は1MHzまでの周波数で動作し、小型外付け部品の使用が可能です。
MAX606EVキットは完全実装された試験済み、表面実装プリント基板です。出荷時に出力電圧が+5Vに設定されていますが、その他VIN~+12.5Vの出力電圧も評価できます。
MAX606評価キットで500kHzで動作するMAX607も評価できます。オーダの際にMAX607EUAの無料サンプルも注文してください。
関連資料
-
MAX606EVKIT-MAX607EVKIT_jp: MAX606、MAX607の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1999/01/01PDF89K