MAX5986C
MAX5986C
製造中IEEE 802.3af準拠、高効率、クラス1/クラス2、受電機器、DC-DCコンバータ内蔵
BOMコストを削減し、効率を向上する高集積受電機器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.80
Viewing:
製品情報
- 高集積化によってスペースとBOMコストを節約
- 高効率の内蔵DC-DCコンバータ(スイッチ内蔵)
- 出力電圧監視機能内蔵
- 過負荷、出力短絡、出力過電圧、および過熱から保護
- 内蔵TVSダイオードによってケーブル放電イベント(CDE)耐性を実現
- 最大100mA負荷のLDOレギュレータ内蔵(MAX5987A)
- IEEE 802.3afに準拠した機能によって設計時間を短縮
- 単一抵抗で設定されたPoEクラス1/クラス2分類
- インテリジェントな電力維持シグネチャ(MPS)はIEEE 802.3af規格に準拠
- ACアダプタインタフェースを簡素化
- 2kV、200m CAT-6ケーブル放電イベントに合格
- 軽負荷時の高効率によって消費電力を低減
- スリープおよび超低電力モード(MAX5986A/MAX5986B/MAX5986C)
- 周波数フォールドバックによって高効率軽負荷動作を実現
- バックバイアス機能によって効率を最適化
- 堅牢な性能
- 広い入力電圧範囲:8.7V~60V
- ヒカップモード暴走電流制限
- 突入電流制限:49mA (typ)
- オープンドレイン(アクティブローRESET)出力(MAX5987A)
- 柔軟で容易な設計
- 設定可能な出力電圧範囲:3.0V~14V
- 内部補償
- 固定スイッチング周波数:215kHz/430kHz
- 出力電圧:固定3.3Vまたは外付け抵抗分圧器による可変
MAX5986A~MAX5986C/MAX5987Aは、PoE (Power-over-Ethernet)システムにおけるIEEE® 802.3af準拠クラス1/クラス2受電機器(PD)としての完全な電源ソリューションを提供します。これらのデバイスは高効率のDC-DCコンバータとのPDインタフェースを備え、少ない外付け部品数でPDソリューションを実現します。MAX5987Aは低ドロップアウトレギュレータを内蔵し、MAX5986A~MAX5986Cはスリープおよび超低電力モードを備えています。
PDインタフェースは、1つの外付け抵抗を使用して検出シグニチャおよびクラス1/クラス2分類シグニチャを提供します。また、PDインタフェースは絶縁用パワーMOSFET、60mA (max)の突入電流制限、および323mAの動作電流制限も備えています。
内蔵のステップダウンDC-DCコンバータは、ピーク電流モード制御方式を使用し、高速過渡応答を備えた実装しやすいアーキテクチャを提供します。このステップダウンコンバータは、8.7V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大6.49Wの入力電力をサポートします。MAX5986A/MAX5986B/MAX5987Aは215kHzの固定スイッチング周波数で動作し、MAX5986Cは430kHzの固定スイッチング周波数で動作します。このDC-DCコンバータは固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時にスイッチング周波数を半分に低減して効率を向上させる周波数フォールドバックを備えています。
これらのデバイスは、広いヒステリシスと長いデグリッチ時間を持つ入力低電圧ロックアウト(UVLO)を備えており、ツイストペアケーブルの抵抗による電圧降下を補償し、パワーオン/パワーオフ時にグリッチのない遷移を保証します。また、これらのデバイスは過熱シャットダウン、短絡保護、出力過電圧保護、およびヒカップ電流制限も備え、性能と信頼性を高めています。
MAX5986A~MAX5986C/MAX5987Aは16ピンTQFNパワーパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- IEEE 802.3af受電機器
- IP電話
- IPセキュリティカメラ
- WiMAX®基地局
- 無線アクセスノード
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5986CETE+ | LFCSP | ||
| MAX5986CETE+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX5986Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める