MAX5982C
MAX5982C
新規設計には非推奨IEEE 802.3af/at準拠、受電機器インタフェースコントローラ、70WハイパワーMOSFET内蔵
MOSFET内蔵、70W、PoE受電機器インタフェースコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.67
Viewing:
製品情報
- スリープモードおよび超低電力スリープ(MAX5982A/MAX5982B)
- IEEE 802.3af/at準拠
- 2イベント分類または外部ACアダプタインジケータ出力
- ACアダプタインタフェースを簡素化
- PoE分類0~5
- 入力の絶対最大定格:100V
- 突入電流制限:182mA (max)
- 通常動作時の電流制限:1700mA~2100mA
- 電流制限およびフォールドバック
- レガシーUVLO:36V
- プログラム可能なLED電流を備えたLEDドライバ(MAX5982A/MAX5982B)
- 温度過昇保護
- 放熱特性を高めた5mm x 5mmの16ピンTQFN
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982Cは、PoE (Power over Ethernet)システムにおけるIEEE® 802.3af/at規格に準拠する受電機器(PD)用の完全なインタフェースを提供します。MAX5982A/MAX5982B/MAX5982Cは、検出シグネチャ、分類シグネチャ、および突入電流制御を備えた内蔵アイソレーションパワースイッチをPDに提供します。突入期間の間、MAX5982A/MAX5982B/MAX5982Cは、アイソレーションパワーMOSFETが完全に強化された時のより高い電流制限(1700mA~2100mA)に切り替える前に、電流を182mA以下に制限します。これらのデバイスは、幅の広いヒステリシスと長いデグリッチ時間付きの入力UVLOを備えており、ツイストペアケーブルの抵抗によるドロップを補償し、パワーオン/オフ状態時のグリッチフリー遷移を保証します。MAX5982A/MAX5982/MAX5982Cは、入力において最大100Vに耐えることができます。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982Cは、IEEE 802.3at規格に規定された2イベント分類方式に対応し、タイプ2給電機器(PSE)によるプローブ時に示す信号を提供します。各デバイスは、ACアダプタの電源接続の存在を検出して、PoE電源からAC電源アダプタへのスムーズな切替えを可能にします。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982Cはパワーグッド(PG)信号、2段階の電流制限およびフォールドバック、温度過昇保護、およびdi/dt制限も提供します。MAX5982A/MAX5982Bのスリープモード機能は、電力維持シグネチャ(MPS)をサポートしながら、低消費電力を提供します。MAX5982A/MAX5982Bの超低電力スリープモード機能によって、MPSをサポートしながら、さらに消費電力を削減します。MAX5982A/MAX5982BはLEDドライバも備えており、スリープモード時は自動的にアクティブ化されます。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982Cは、5mm x 5mmの16ピンTQFNパワーパッケージで提供されます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- IEEE 802.3af/at受電機器
- IP電話、ワイヤレスアクセスノード、IPセキュリティカメラ
- WiMAX™基地局
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5982CETE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5982CETE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5982Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める