MAX5975B

製造中止

EMIの影響を受けやすい電源用、周波数ディザリングを備えた電流モードPWMコントローラ

軽負荷時の高効率は、次世代IP電話、WLAN、およびIEEE 802.3af/at受電機器のグリーン要件に適合

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピーク電流モード制御、フォワード/フライバックPWMコントローラ
  • 1%エラーアンプ内蔵
  • プログラマブルスイッチング周波数:100kHz~600kHz ±8%
  • スイッチング周波数同期:1.2MHz (max)
  • プログラマブルな周波数ディザリングによって、低EMIスペクトラム拡散動作を実現
  • PWMソフトスタート、電流スロープ補償
  • プログラマブルなフィードフォワード最大デューティサイクルクランプ、最大80%の制限
  • 周波数フォールドバックによって、高効率軽負荷動作を実現
  • 大ヒステリシスのブートストラップUVLO内蔵
  • 起動消費電流:100µA (typ)
  • 高速サイクルごとのピーク電流制限、35nsの標準伝搬遅延
  • 電流検出の内部立上りエッジブランキング:115ns
  • ヒカップモードによる出力短絡保護
  • 3mm x 3mm、鉛フリーの16ピンTQFNパッケージ
MAX5975B
EMIの影響を受けやすい電源用、周波数ディザリングを備えた電流モードPWMコントローラ
MAX5975A、MAX5975B:標準アプリケーション回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 6
MAX5021 製造中 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
MAX5022 製造中 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
MAX5070 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
MAX5094 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
MAX5015 新規設計には非推奨 絶縁電源用、内蔵スタートアップ回路付き、電流モードPWMコントローラ
MAX5003 新規設計には非推奨 高電圧PWM電源コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5975Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品